Změna jazyka :
Tlumení vibrací, odolnost proti opotřebení a absolutní absence koroze a údržby: tyto vlastnosti umožňují našim plastovým ložiskům prokázat své přednosti nejen v horských a nákladních kolech , ale také v různých dalších lehkých vozidlech a cyklistických doplňcích. Patří mezi ně mnoho otočných bodů ve skládacích kolech, kočárcích a nosičích kol, řídicí jednotka dětských kol a elektrokoloběžek nebo výškové nastavení v montážních stojanech na kola.


Ideálně dostatečně malá, aby mohla cestovat vlakem zdarma jako zavazadlo nebo být uložena v autě a šetřit tak místo: skládací kola v současné době procházejí rychlým vývojem v souvislosti se změnou mobility - s nižší hmotností, větším komfortem a sofistikovanou technologií skládání, která se rychle a snadno používá. Pro mnoho kloubů skládacího mechanismu nabízíme pouzdra z vysoce odolného plastu odolného proti opotřebení, například z materiálu iglidur J3, který je lehkou a nekorodující alternativou kovových ložisek a nevyžaduje žádné mazání ani údržbu. Časté a dlouhodobé otevírání a zavírání bez skřípání a chrastění.

Kluzné ložisko iglidur J3

Žádná vůle v ložisku, žádné domazávání: iglidur ve skládacím horském kole
Rakouská společnost Tonkel Om handmades v Salcburku vyvinula horské kolo, které lze složit do velikosti balení 75 x 34 x 25 cm za pouhých 90 sekund bez použití jakéhokoli nářadí. Pro mnoho ložiskových bodů skládacího mechanismu hledali vývojáři pružný ložiskový materiál odolný proti opotřebení, který by byl co nejlehčí a odolný vůči všem druhům povětrnostních vlivů. pouzdra iglidur jsou ideálním řešením ...

Používají se také v hlavovém složení a jako spodní držák dětských kol. iglidur J3 kluzné ložisko úspěšně v provozu. Důvod je jednoduchý: jsou robustní, cenově výhodná a odolná vůči vlhkosti, nečistotám a nárazům - ideální specifikace, když uvážíme, že dětské kolo je nejen vystaveno všemožným povětrnostním podmínkám, ale také se převrací nebo končí v kaluži či v písku na hřišti. Jste ušetřeni problémů s běžnými kuličkovými ložisky, která se vlivem vnikání nečistot, ztráty maziva a koroze stávají vratkými.

Kluzné ložisko iglidur J3

Stále ještě výklenek, ale stále populárnější: lehokola, zejména ta tříkolová, jsou pravděpodobně nejpohodlnějším způsobem jízdy na kole. V závislosti na zamýšleném použití a terénu je nyní na trhu mnoho typů, včetně odpružených a agilních rychloupínáků pro drsný terén. kluzná ložiska iglidur G jsou malá, lehká, odolná vůči nečistotám, vodě a nárazům a díky těmto vlastnostem se mimo jiné úspěšně používají v odpružených závěsech předních kol.

kluzná ložiska iglidur G

Malá, lehká, robustní: kluzná ložiska iglidur ve tříkolce od společnosti Azub
S "Trike of the Year", si AZUB Bike zajistil prestižní cenu za svůj TRIcon 26 s inovativní zadní vidlicí již v roce 2015. Využívá také vysoce výkonné komponenty, jako je vysokopevnostní titan třídy 5 v předním odpružení. Doplňují ho plastová ložiska se suchým chodem vyrobená z iglidura G. Celoplošné ložisko nejenže nevyžaduje žádné mazání ani údržbu, ale je také odolné vůči prachu a nečistotám, takže má dlouhou životnost. Na rozdíl od kovových kluzných a kuličkových ložisek nekoroduje při zlomku hmotnosti.

Již několik let dobývají města elektrické koloběžky, zejména ty z půjčoven. Jezdí se na nich ve větru, za různého počasí a v různých terénních podmínkách, střídají se uživatelé, kteří s nimi ne vždy zachází opatrně, a koloběžky tak musí hodně vydržet. Díky našim kluzným ložiskům bez mazání lze snížit náklady na údržbu a koloběžky není třeba kvůli údržbě ložisek odstavovat z provozu, což zvyšuje efektivitu jejich využití. Z nízké hmotnosti našich ložisek těží i dojezdová vzdálenost baterie. Pouzdra z materiálu iglidur E jsou vhodná zejména pro odpružené vidlice, tlumí vibrace a nemají téměř žádný stick-slip efekt. Pro použití v hlavové trubce doporučujeme naše těžká ložiska iglidur Q.

kluzná ložiska iglidur E

Kluzné ložisko iglidur Q

Klínovité brzdy jsou klasické brzdy pro jízdní kola, protože jsou lehké, cenově výhodné a díky své jednoduché konstrukci se snadno opravují a udržují. Pokud jde o údržbu, obejdete se bez ní, alespoň v místech ložisek, pokud použijete naše plastová pouzdra se suchým chodem, která tlumí vibrace, jsou odolná vůči povětrnostním vlivům a lehká. Pro použití na V-brzdách i na klasických konzolových brzdách je iglidur J ideálním materiálem.

Kluzné ložisko iglidur J

Lidé, kteří často opravují jízdní kola, používají montážní stojany k bezpečnému upevnění kola v pohodlné pracovní výšce. Kromě jednoduchých modelů existují také elektricky nastavitelné špičkové verze, které nabízejí např. mechanikům v dílnách možnost zvedat těžká kola, jako jsou elektrokola, způsobem, který je nenáročný na jejich záda. V takových zvedacích plošinách se úspěšně používají různé výrobky igus: bezmazné a bezúdržbové lineární kolejnicové systémy drylin, pružná lana chainflex, která jsou speciálně vyrobena pro pohyblivé aplikace, a kompaktní e-řetězy řady E2, které zajišťují obzvláště dlouhou životnost lan.

lineární vedení drylin W

e-chains řady E2

kabely chainflex

Nosiče kol, které se montují na střechu nebo na zadní část automobilu, jsou ideálním řešením pro přepravu kol pro všechny, kteří nemají přívěs, ložnou plochu pickupu nebo garáž pro kola v obytném automobilu. Obzvláště oblíbené: skládací modely, které lze snadno přepravovat v rozloženém stavu a kompaktně skladovat, vybavené výklopným mechanismem, který umožňuje přístup do kufru. Aby skládání a sklápění fungovalo bez problémů po dlouhou dobu, používají výrobci kluzná ložiska a axiální podložky z naší řady iglidur J. Vlhkost, nečistoty, nárazy a zatížení hranami nepředstavují žádný problém.

Kluzná ložiska a axiální podložky iglidur J

Lidé, kteří za kočárek utratí hodně peněz, očekávají, že bude spolehlivě fungovat. A to i po dlouhé době používání v jakémkoli počasí a náročném prostředí, například na dětských hřištích nebo plážích, kde materiál přichází do styku s pískem a mořskou vodou. V těchto situacích trpí zejména kovová kuličková ložiska a pouzdra s teflonovým povlakem. Písek ulpívající na namazaných ložiskách, ztráta mazací/klouzavé vrstvy a rez jsou problémy, kterým lze s našimi plastovými ložisky se suchým chodem předejít. Už žádné zasekávání nebo skřípání kol, žádné viklavé ložiskové body. kluzná ložiska iglidur G jsou lehká, cenově výhodná a robustní - přesně pro použití ve skládacích a kloubových spojích, ve výškovém nastavení, v otočných kolech a nábojích kol.

kluzná ložiska iglidur G

Lehká, úsporná, nekomplikovaná: sférická ložiska igubal v běžeckých kočárcích
Kočárek JogAlong kombinuje běžnou přepravní funkci se sportovní aktivitou. Má ergonomicky tvarované páky na ruce, které napodobují přirozený švih ruky. Srdcem konstrukce jsou sférická kluzná ložiska igubal vyrobená z pevného plastu. Umožňují tři stupně volnosti, snižují složitost montáže, a tím snižují náklady a hmotnost oproti původně zamýšleným konstrukcím. Díky tomu, že jsou lehká, nemazaná a nekorodují, jsou dokonalou alternativou kovových ložisek.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h