iglidur® E, přírubové ložisko, mm - EFM

iglidur® E, přírubové ložisko, mm - EFM
iglidur® E, přírubové ložisko, mm - EFM drawing
1 z 2
iglidur® E, přírubové ložisko, mm - EFM
iglidur® E, přírubové ložisko, mm - EFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: EFM-0608-06
  • Materiál: iglidur® E
  • Tvar: Obchod s přírubovými ložisky
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dlouhá provozní životnost s hliníkovými hřídeli
  • Dobré vlastnosti při opotřebení v lineárních i kývavých aplikacích

iglidur® E je jedinečný svou dlouhou provozní životností v kombinaci s hliníkovými hřídeli. Nabízí mimořádně dobré vlastnosti proti opotřebení, zejména v lineárních a kývavých profilech. Typickými oblastmi použití jsou textilní průmysl, obalový průmysl, tiskařský průmysl a automatizační technologie.

Tolerance a měřicí systém

Instalační výška a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. Kritické vlastnosti materiálu jsou absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti lze montovat s malou vůlí ložiska. Vzhledem k tloušťce stěny platí následující: Čím silnější jsou ložiska, tím větší je požadovaná vůle ložiska.

Montáž

Kluzná pouzdra iglidur® jsou nalisovaná pouzdra. Vnitřní průměr je ke správné toleranci přizpůsoben až po zatlačení do montážního otvoru. Nalisovací vůle může být až 2 % z vnitřního průměru. To zajišťuje bezpečné zalisování ložiska. Osa nebo radiální posun v domečku je tedy spolehlivě omezen.

Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace