Ovladač motoru

Motorový ovládací systém igus D1 a D2 lze použít pro jakýkoli typ motoru. S výjimkou ovládacího systému motoru igus D3 mohou všechny fungovat na 48 V. Ovládací systém motoru igus D3 funguje na 24 V. Řídicí systémy motoru D3, D7, D8 a D9 jsou určeny pro jednoduchou automatizaci přímo v rámci ovládacího systému, a nevyžadují proto žádný software a/nebo PC. igus D1 a D2 ovládací systém motoru také nevyžaduje žádnou další montáž softwaru, protože programování probíhá na základě webových prohlížečů. Tímto způsobem lze nastavení parametrizovat nejen na PC, ale také na tabletu nebo chytrém telefonu. K tomu nejsou potřeba žádné znalosti programování. Všechny výstupní stupně lze také používat pasivně (slave) a dosahovat tak jejich univerzálního využití.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!