Změna jazyka :

Vodicí žlaby se používají při dlouhých trasách, od 5 do 12 m v závislosti na typu řetězu. Podporují hladký chod energetických řetězů a energetických trubek igus s nízkým třením. Pokud je přívodní bod umístěn ve středu dráhy, kloužou energetické řetězy samy po sobě po dobu poloviny dráhy. Pro druhou polovinu doporučujeme do žlabu nainstalovat kluzné lišty, po kterých se energetické řetězy kloužou. Vodicí žlaby mají kluzné lišty z vysoce otěruvzdorného plastu (výjimka RS - ocelový styčný povrch).
Základní verze pro všeobecné strojírenství. Těžká verze pro stavbu zařízení.
Materiál použitý na boční části: Hliník
Vnější výška boční části žlabu: Vnější výška boční stěny je 77 mm.
Pro řadu: E2 - 10 & B15 / zip - 15 & R15
Vnější výška boční části žlabu: Vnější výška boční stěny je 77 mm.
Pro řadu: 1500 / E4.21
Vnější výška boční části žlabu: 87 mm.
Pro řadu: E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Vnější výška boční části žlabu: 87 mm.
Pro řadu: E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35
Vnější výška boční části žlabu: 117 mm.
Pro řadu: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Vnější výška boční části žlabu: 117 mm.
Pro řadu: E2.38 / 2700 / R58
Vnější výška boční části žlabu: 144 mm.
Pro řadu: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Vnější výška boční části žlabu: 184 mm.
Pro řadu: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58
"Těžká verze"
Vnější výška boční části žlabu: Vnější strana boční stěny 184 mm
Pro řadu: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62
Vnější výška boční části žlabu: 184 mm.
Pro řadu: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82
"Těžká verze"
Vnější výška boční části žlabu: Vnější strana boční stěny 184 mm
Pro řadu: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80
"Odolná verze"
Vnější výška boční části žlabu: 184 mm.
Pro řadu: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62

Pro obzvláště robustní konstrukci zařízení
Materiál použitý na bočních částech: Pozinkovaná ocel / nerezová ocel na vyžádání
Specializace: Ocelové vodicí žlaby - velmi pevné a robustní pro konstrukci těžkých zařízení
Vnější výška boční části žlabu: 480 mm.
Pro řadu: 800 / 840
Vnější výška boční části žlabu: 70 mm
Pro řadu: E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29
Vnější výška boční části žlabu: 130 mm
Pro řadu: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44
Vnější výška boční části žlabu: 170 mm
Pro řadu: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58
Vnější výška boční části žlabu: 100 mm
Pro řadu: E2.38 / 2700
Vnější výška boční části žlabu: 220 mm
Pro řadu: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82
Vnější výška boční části žlabu: 130 mm
Pro řadu: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34
Vnější výška boční části žlabu: 300 mm
Pro řadu: E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608
Vnější výška boční části žlabu: 130 mm.
Pro řadu: E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35
Vnější výška boční části žlabu: 48 mm
Pro řadu: E2 mini - 10 & B15 / zip - 15 & R15

Propouští světlo a nečistoty
Trubkový žlab igus je snadno instalovatelný, cenově výhodný žlabový systém pro aplikace s nízkým mechanickým namáháním, rychlostí do 2 m/s a dráhou až 50 metrů.
Vnější výška boční části žlabu: 90 mm
Series: E2.26 / 2500 / 255
Vnější výška boční části žlabu: 146 mm
Pro řadu: E2.48 / 3500
Vnější výška boční části žlabu: 126,3 mm
Pro řadu: E2.38 / 2700

Velmi jednoduchá a levná varianta
Zásuvný žlab igus je snadno instalovatelný, prostorově úsporný a levný žlabový systém pro aplikace o délce až 50 metrů.
Vnější výška boční části žlabu: 55,5 mm
Pro série: zip - 15 & R15 / E2 mini - 10 & B15
Vnější výška boční části žlabu: 76,6 mm
Pro řadu: E2.26 / 2500 / 255
Vnější výška boční části žlabu: 138,6 mm
Pro řadu: E2.48 / 3500
Vnější výška boční části žlabu: 106,6 mm
Pro řadu: E2.38 / 2700
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h