Změna jazyka :


Pneumatika je přenos sil pomocí tlaku plynu. Úzce souvisí s hydraulikou, tedy přenosem sil prostřednictvím kapalin. Má však jeden rozhodující rozdíl: plyny lze stlačovat až do určitého bodu, zatímco kapaliny nikoli. To má své výhody, ale také značné nevýhody: Stlačitelnost plynů vede k velkým ztrátám výkonu. Přesto je pneumatika velmi oblíbenou formou energie ve všeobecném průmyslu. Je snadno ovladatelná, velmi rychle působí a především je velmi bezpečná: hydraulická kapalina nemůže unikat ani se v ní nenachází žádné elektrické vedení. Poškození se rychle odhalí a lze je snadno opravit. Spolehlivost pneumatických systémů do značné míry závisí na použitých kabelech. Zde vám igus® může nabídnout ověřenou kvalitu, která zaručuje spolehlivost a provozní připravenost vašich pneumatických aplikací.
Pneumatická hadice je vysoce namáhaná součást, na jejíž spolehlivosti závisí provoz systému. Musí proto splňovat řadu podmínek. Hlavní body jsou
Poslednímu bodu věnuje mnoho výrobců pneumatických hadic často příliš malou pozornost: V mnoha pneumatických aplikacích vede příčná roztažnost hadice stlačeného vzduchu k vysokým ztrátám výkonu. Síla tlaku plynu by přece měla dosáhnout pohonu, a ne nafouknout kabel podél trasy. S hadicí na stlačený vzduch od společnosti igus®, máte všechny výhody na své straně:
Rozdíl mezi PE nebo PU hadicí na stlačený vzduch spočívá především v její odolnosti proti oděru. Pneumatická hadice z polyuteranu je v tomto ohledu o něco lepší než výrobek z polyethylenu. Na druhou stranu má PU hadice o dva bary vyšší tlakovou odolnost. Díky tomuto výběru vám igus® nabízí přesně tu správnou pneumatickou hadici pro vaši aplikaci.
Pneumatická hadice od společnosti igus® se používá všude tam, kde jsou kabely vystaveny dynamickému zatížení. Díky tomu je pneumatická hadice ideální pro instalaci v energetických řetězech nebo jiných řešeních dynamického připojení pohonů. Typickými příklady jsou např.
Pneumatický kabel vám dodáme od velikosti objednávky 1. Objednejte si vzorek ještě dnes a přesvědčte se o kvalitě igus®(R) pro vaše aplikace.
Nabízíme vám také náš speciální servis pro pneumatický kabel igus®: S igus® readychain® máte předem sestavený modul, který je připraven k instalaci. S touto službou ušetříte čas při instalaci a získáte certifikovanou záruku na provozní připravenost vašeho systému. Rádi vám také pomůžeme s instalací našich modulů readychain® přímo na místě. Zavolejte nám a my pro vás najdeme optimální řešení.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h