Změna jazyka :

Zapojení kabelů podle vašich individuálních specifikací nebo průmyslových norem je jednou z klíčových kompetencí společnosti igus®.
Při svazování kabelů je pro následnou kvalitu velmi důležitý také výběr komponentů. Proto používáme flexibilní kabely chainflex v kombinaci se známými výrobci konektorů, např. s firmami Harting, Binder, TE Intercontec, Yamaichi a mnoha dalšími. Na přání můžeme vyrobit také kabely na míru podle vašich přání a požadavků na použití (bez minimálního objednacího množství).
Další výhodou kabelů s postrojem igus® je velké množství materiálů plášťů, které jsou optimalizovány pro danou aplikaci a šetří vaše peníze.
Zažijte továrnu na kabely® v celé její rozmanitosti.
Zapojené kabely a kabely připravené k připojení v energetických řetězech nebo na robotech vyžadují speciální specifikace, aby dlouhodobě perfektně fungovaly navzdory mnoha cyklům, vysokým rychlostem a zrychlením i náročným podmínkám prostředí. Kabely chainflex používané pro readycable jsou intenzivně testovány v naší vlastní zkušební laboratoři o rozloze 3 800 m², která je největší v oboru. Spoutané kabely readycable zaručují dlouhou životnost díky rozsáhlým testům a kontrolám kvality v naší vlastní laboratoři a více než 25 letům zkušeností s výrobou a montáží kabelů.
Velké zásoby

Žádné minimální množství objednávky

100% testováno

Dlouhá životnost výrobku

Sortiment výrobků je k dispozici dlouhodobě

Připraveno k odeslání do pěti pracovních dnů

Připraveno k připojení přímo od výrobce kabelu
Vyvinuto pro energetické řetězce
Až sedm cenových kategorií se stejnou elektrickou specifikací
Testováno na kvalitu a funkčnost
Životnost, kterou lze vypočítat online
Na požadovanou délku: s přesností na centimetry
Žádná minimální hodnota objednávky, od množství 1
Zakázková montáž je součástí naší každodenní činnosti
3 800 m² velká zkušební laboratoř
Volitelně s inteligentním monitorováním kabelů
příklady aplikací readycable z praxe
Tento senzor má afinitu "" ke kabelům.
Kabely, které vedou v energetickém řetězci, vyžadují obzvláště intenzivní "pohled":

... k dispozici skladem!
Pro uživatele, kteří si chtějí nakonfigurovat vlastní rozhraní na míru, jsou nyní k dispozici sady Module Connect se třemi nebo čtyřmi kabelovými vstupy.
Skládají se z nosných pouzder, pouzder konektorů, těsnicích vložek a odlehčení tahu. Příslušenství, jako jsou jednoduché a dvojité zámky a upevňovací prvky, lze objednat podle potřeby. Kontaktní vložky pro individuální konfiguraci jsou k dispozici také přímo u společnosti igus!
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h