Změna jazyka :
Zjistěte, jak můžete úspěšně využít aditivní výrobu s plastem odolným proti opotřebení, abyste zvýšili životnost svých aplikací a snížili výrobní náklady. Na této stránce se naši odborníci na 3D tisk podělí o své odborné znalosti v oblasti designu, výběru materiálů a výroby pro průmyslové požadavky.
Díky rychlému prototypování lze nápady na produkty proměnit v první hmatatelné prototypy v co nejkratším čase. Používají se různé výrobní postupy, jako je 3D tisk, CNC obrábění a další technologie. Zjistěte, jak s vámi můžeme spolupracovat, abychom zkrátili dobu vývoje a rychle proměnili vaše nápady ve skutečnost.


Při tisku FDM se plastové vlákno zahřívá a nanáší se vrstvu po vrstvě. Malé díly lze vyrábět rychle a s nízkými náklady. Přečtěte si více o tom, jak tento proces funguje, o jeho výhodách a omezeních, tipech pro zpracování a praktických příkladech z průmyslu.
Ve firemních sítích jsou počítače a 3D tiskárny často umístěny v různých podsítích, takže tiskárnu nelze v softwaru pro řezání najít. igus Bambu Wingman nabízí řešení tohoto problému: software umožňuje spolehlivou komunikaci mezi tiskárnami Bambu Lab a softwarem pro řezání, aniž by tyto tiskárny komunikovaly s externími servery a sdílely tisková data s třetími stranami.
Všechny funkce jsou k dispozici lokálně a lze je používat přímo z Bambu Studia nebo OrcaSliceru bez ohledu na verzi firmwaru nebo softwaru.

Ne všechny materiály jsou vhodné pro styk s potravinami. Jaké požadavky se tedy vztahují na součásti, které přicházejí do styku s potravinami, a jak je lze uplatňovat? Zjistěte více o standardech a normách, jako jsou FDA a EU 10/2011, o výběru materiálu a praktických tipech pro zpracování vláken, která jsou bezpečná pro potraviny.

Výroba složitých speciálních matic často vyžaduje velké množství ruční práce, což může takové řešení rychle prodražit. V tomto případě pomáhají technologie 3D tisku snížit náklady, ale také vyžadují 3D model požadovaného vlákna. V tomto článku se dozvíte, jak vytvořit modely CAD pro speciální matice.

Při použití vláken pro 3D tisk lze komponenty vyrábět ze dvou nebo více materiálů. Při digitálním navrhování takových součástí pomocí programů CAD je třeba vzít v úvahu několik věcí. Jak například zajistíte, aby se různé materiály v jedné součásti hladce překrývaly? Odpovědi na tuto a další otázky najdete v tomto článku.

Odstávka stroje z důvodu vadného ozubeného kola v převodovce je velmi nepříjemná. Zařízení je třeba okamžitě vyměnit. V takovém případě nabízí služba 3D tisku od společnosti igus rychlou a spolehlivou možnost výměny. Jak krok za krokem a bez znalostí CAD získat novou, opotřebení odolnou výbavu z 3D tisku?

Zejména u náročných filamentů se může stát, že součástka nepřilne správně k tiskovému loži. V důsledku toho se mohou rohy součásti oddělit od tiskového lože, což vede k nežádoucím deformacím. V nejhorším případě může dojít i k úplnému oddělení součásti od tiskového lože. Vyřešte tento problém s lepidlem igus®!

Tento průvodce obsahuje 24 tipů pro 3D tisk s filamentem, které vám pomohou snadno se vyhnout běžným problémům při tisku.
Stáhnout průvodce
Tento návod ukazuje, jak se vyhnout běžným problémům s tiskem při zpracování pryskyřice.
Stáhnout průvodce
Konstrukční příručka pro součásti vyrobené v rámci služby 3D tisku, včetně praktických tipů, které pomáhají prodloužit životnost.
Stáhněte si konstrukční příručku
Tento průvodce konstrukcí poskytuje užitečné tipy pro navrhování součástí pro 3D tisk s pryskyřicí, aby se předešlo chybám při tisku.
Stáhněte si konstrukční příručku
V této příručce se dozvíte vše o třech nejčastějších chybách při tisku ozubených kol ve 3D a o tom, jak se jich vyvarovat.
Stáhnout průvodce
Jsou materiály pro 3D tisk vhodnou alternativou k POM? Tato bílá kniha obsahuje technické údaje, výsledky testů a praktické příklady.
Stáhnout brožuruJak úspěšně zpracováváte vlákna ve vlastní 3D tiskárně?
Vývojový inženýr Niklas Eutebach se dělí o své praktické znalosti 3D tisku s filamenty a dává tipy na výběr materiálu, zpracování a přepracování.
Které tribofilamentní vlákno igus je to pravé pro mou aplikaci?
Kromě tipů pro výběr materiálu je porovnáváno vlastní zpracování vláken s objednáváním komponentů u služby 3D tisku.
3D tisk z více materiálů pro inteligentní nebo extrémně tuhé součásti
Chcete spojit výhody různých materiálů v jedné součásti? Pak objevte kreativní možnosti, které igus nabízí!
Shoda potravin s komponenty odolnými proti opotřebení - co je možné?
Zjistěte více informací o materiálech, procesech 3D tisku a možnostech přepracování pro potravinářský průmysl od společnosti igus.
Proč tisknout ozubená kola ve 3D namísto frézování?
Jaké jsou výhody 3D tištěných ozubených kol oproti frézovaným? Zjistěte, jak můžete rychle navrhnout své 3D vybavení pomocí konfigurátoru igus CAD.
Tři časté chyby při výrobě převodů 3D tiskem
Vyvarujte se chyb uvedených na webináři, abyste maximalizovali výhody 3D tištěných plastových ozubených kol v průmyslových aplikacích.
3D tisk ozubených kol: rychlejší přechod na sériovou výrobu díky výpočtu životnosti
Pomocí kalkulátoru životnosti převodovek igus můžete výrazně zkrátit zkušební dobu a dobu testování. Zde se dozvíte, jak tento online nástroj funguje.
Aditivní výroba v sériové výrobě: Pět příkladů aplikací s "náklady dolů, životnost nahoru"
S 3D tištěnými komponenty z plastů igus můžete snížit náklady a zvýšit životnost. Které aplikace pro to mají velký potenciál?
Máte nějaké dotazy, návrhy nebo máte zájem o semináře a výukové materiály na konkrétní témata? Neváhejte nám napsat!
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h