Změna jazyka :

V našem internetovém obchodě si můžete objednat kabely chainflex v jednotlivých délkách od 1 m. To často vede ke zbytkovým délkám kabelů na bubnech v našem skladu. Místo abychom je zlikvidovali, předáváme je do našeho zbytkového skladu. Tímto způsobem vytváříme v našem skladu prostor pro nové zboží, chráníme životní prostředí a nabízíme kabely za výhodnější cenu. V našem zbytkovém skladu najdete různé kabely o délce až 50 m. V internetovém obchodě se přímo na stránce produktu zobrazují všechny dostupné zbytkové délky požadovaného kabelu. Na všechny zbytkové délky získáte 50% slevu a záruku až čtyři roky.
Vždy 50% sleva z ceny za metr
K dispozici jsou různé délky kabelů od 10 do 50 m
K dispozici je přibližně 2 000 dílů
Pouze v online obchodě a pouze do vyprodání zásob
Záruka až 4 roky a ověření UL
Životnost Vypočítat online