Změna jazyka :
Dvoudílné energetické řetězy pro širokou škálu aplikací

Vnitřní výška hi: 21 mm
Vnitřní šířka Bi: 15 - 80 mm
Poloměry ohybu R: 38 - 145 mm
Rozteč: 33,3 mm

Vnitřní výška hi: 25 mm
Vnitřní šířka Bi: 25 - 125 mm
Poloměry ohybu R: 55 - 175 mm
Rozteč: 46 mm

Vnitřní výška hi: 35 mm
Vnitřní šířka Bi: 50 - 125 mm
Poloměry ohybu R: 63 - 150 mm
Rozteč: 56 mm
Řada ONE pro téměř všechny aplikace

Vnitřní výška hi: 21 mm
Vnitřní šířka Bi: 30 - 70 mm
Poloměry ohybu R: 048 - 100 mm
Rozteč: 30,5 mm

Vnitřní výška hi: 28 mm
Vnitřní šířka Bi: 40 - 125 mm
Poloměry ohybu R: 055 - 125 mm
Rozteč: 46 mm

Vnitřní výška hi: 32 mm
Vnitřní šířka Bi: 50 - 200 mm
Poloměry ohybu R: 063 - 250 mm
Rozteč: 56 mm

Vnitřní výška hi: 42 mm
Vnitřní šířka Bi: 50 - 200 mm
Poloměry ohybu R: 075 - 250 mm
Rozteč: 67 mm

Vnitřní výška hi: 56 mm
Vnitřní šířka Bi: 75 - 300 mm
Poloměry ohybu R: 135 - 250 mm
Rozteč: 91 mm

Vnitřní výška hi: 80 mm
Vnitřní šířka Bi: 75 - 300 mm
Poloměry ohybu R: 200 - 300 mm
Rozteč: 111 mm
Rychlé otevírání zipu

Vnitřní výška hi: 10,3 mm
Vnitřní šířka Bi: 10 - 50 mm
Poloměry ohybu R: 18 - 38 mm
Rozteč: 20 mm

Vnitřní výška hi: 15 mm
Vnitřní šířka Bi: 16 - 50 mm
Poloměry ohybu R: 28 - 48 mm
Rozteč: 20 mm
Nejmenší rozměry

Vnitřní výška hi: 10,5 mm
Vnitřní šířka Bi: 16 - 30 mm
Poloměry ohybu R: 18 - 38 mm
Rozteč: 20 mm

Vnitřní výška hi: 15 mm
Vnitřní šířka Bi: 16 - 30 mm
Poloměry ohybu R: 28 - 48 mm
Rozteč: 20 mm
Lehký, stabilní a cenově výhodný

Vnitřní výška hi: 62 mm
Vnitřní šířka Bi: 50 - 200 mm
Poloměry ohybu R: 150 - 250 mm
Rozteč: 91 mm

Vnitřní výška hi: 80 mm
Vnitřní šířka Bi: 75 - 300 mm
Poloměry ohybu R: 150 - 250 mm
Rozteč: 91 mm
Tichý provoz od 27 dB(A), nízké vibrace a vhodný pro čisté prostory

Vnitřní výška hi: 29 mm
Vnitřní šířka Bi: 30 - 100 mm
Poloměry ohybu R: 55 - 150 mm
Rozteč: 22 mm

Vnitřní výška hi: 40 mm
Vnitřní šířka Bi: 40 - 125 mm
Poloměry ohybu R: 63 - 150 mm
Rozteč: 27,8 mm

Vnitřní výška hi: 52 mm
Vnitřní šířka Bi: 40 - 125 mm
Poloměry ohybu R: 75 - 150 mm
Rozteč: 30 mm
Speciálně pro robotické aplikace, uzavřené provedení

Vnitřní výška Bi 1: 15 mm
Vnitřní výška Bi 2: 13 mm
Poloměr ohybu R: 58 mm
Rozteč: 13,9 mm

Vnitřní výška Bi 1: 22,5 mm
Vnitřní výška Bi 2: 19,5 mm
Poloměr ohybu R: 87 mm
Rozteč: 20,4 mm

Vnitřní výška Bi 1: 28 mm
Vnitřní výška Bi 2: 24 mm
Poloměr ohybu R: 110 mm
Rozteč: 25,6 mm
Pro díly citlivé na ESD v čistých prostorách. Kompatibilní s čistými prostory až do třídy ISO 1.

Vnitřní výška hi: 12 mm
Vnější výška ha: 13 mm
Počet komor: 2 - 6
Průměr kabelu: 10 mm
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h