iglidur® G, přírubové ložisko, mm - GFM

Univerzální klasika se skvělým poměrem cena/výkon

iglidur® G, přírubové ložisko, mm - GFM
iglidur® G, přírubové ložisko, mm - GFM drawing
1 z 2
iglidur® G, přírubové ložisko, mm - GFM
iglidur® G, přírubové ložisko, mm - GFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: GFM-03040-15
  • Materiál: iglidur® G
  • Tvar: Ložiska s přírubou
  • Rozměry:
    • d1 3 mm
    • d2 4 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 15 mm
    • b2 0.5 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Výborný koeficient tření
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Mimořádně odolné vůči nečistotám a prachu
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
  • Odolné proti plísním podle DIN EN ISO 846
  • Vlastnosti z hlediska zamlžení podle DIN 75201-B
Více než 250 000 výrobců po celém světě spoléhá na 100% bezúdržbová a samomazná plastová ložiska iglidur®. 
https://www.igus.cz/info/plain-bearings

iglidur® G | univerzální
Kluzná pouzdra iglidur® G pokrývají nejširší spektrum požadavků. Proto je tento materiál právem nazýván univerzálním. Typické aplikace zahrnují střední až vysoké zatížení, střední povrchové rychlosti a střední teploty. Materiál iglidur® G je přeborníkem mezi materiály iglidur®. Vyniká ve všech technických disciplínách a je ideálním univerzálním materiálem, především co se týče celkových mechanických, tepelných a tribologických specifikací.

Typické aplikace

Zemědělství
Automobilový průmysl
Stavební stroje
Obráběcí stroje
Fitness a sport

Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení

 
Kdy použít?
  • Pokud požadujete ekonomické, univerzální ložisko
  • Pro nízké až střední obvodové rychlosti
  • Pokud požadujete provoz ložiska na různých materiálech hřídelí
  • Pro výkyvné a rotační pohyby
Kdy nepoužít?
K nalezení vhodného produktu použijte filtrační možnosti

Tolerance a systém měření
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr je upraven na vhodnou toleranci až po nalisování do vrtání domečku. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Je tak spolehlivě zabráněno axiálním nebo radiálním pohybům v krytu.
iglidur® - montáž, lepení, obrábění
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace