Změna jazyka :

Vyberte, klikněte, ovládejte...
Dráhy pojezdu, polohy, rychlosti, časy pojezdu - jednoduše definované pomocí nového webového řídicího systému pro lineární systémy drylin® E od společnosti igus®.
Všechny příslušné dokumenty - letáky a technická data, nejnovější firmware, návod k obsluze, elektronický datový list CANopen, 2D a 3D výkresy - najdete v obchodě v sekci Ke stažení u příslušného výrobku.
Pomocí intuitivního rozhraní prohlížeče můžete nastavit režim pojezdu, polohy, zrychlení, rychlost a dobu pauzy lineární osy během několika minut bez jakýchkoli předchozích znalostí.
Otestujte si zde uživatelské rozhraní řídicí jednotky motoru pomocí simulované lineární osy. Stejně jako v této simulaci se vaše vstupy přenášejí přímo při používání skutečného řídicího systému. Není potřeba žádný samostatný přenos.
Je to tak jednoduché: V části Driving profiles můžete nakonfigurovat až osm řádků a jedním kliknutím přenést řídicí systém na lineární osu. V poli Mode (Režim) použijte HOM pro nastavení nulového bodu nebo ABS pro nastavení absolutní polohy pro pohyb na lineární ose. Cíl zvolte zadáním polohy na ose nebo pomocí funkce Teach. Zadejte hodnoty zrychlení, rychlosti a zpomalení a případně dobu pauzy. V části Next set zadejte číslo dalšího profilu pojezdu.
12 - 24 VDC
12-48 VDC
2fázový krokový motor bipolární (ST), stejnosměrný motor (DC), elektronicky komutovaný motor (EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 21A max. 2 s v závislosti na frekvenci pohybu
max. 340 W nepřetržitě
max. 200 mA na výstup
24V DC/1A
Hallův snímač (2 nebo 3pólový), enkodér (linkový ovladač RS422 nebo jednostranný)
analogová zpětná vazba prostřednictvím analogových vstupů
10 digitálních vstupů, předdefinovaná funkce, volba NPN nebo PNP, vestavěné pull-down (PNP) a pull-up (NPN) rezistory, odolné proti zkratu, galvanicky oddělené, 5 - 24 VDC (externí)
5 digitálních výstupů, předdefinovaná funkce, PNP, vestavěné pull-down rezistory, odolné proti zkratu, galvanicky oddělené, 5 - 24 VDC (externí)
2 analogové vstupy, signál ±10 VDC (12 bitů), signál 0-10 VDC (11 bitů), napájení 10 VDC
CANopen (DS 402), Modbus TCP jako brána (CiA 309), Ethernet, bitové kódování, cyklus/směr.
Otevřená smyčka s/bez sledování polohy, uzavřená smyčka
Binární: 32 poloh Jog Teach: 8 poloh v kombinaci s externím režimem joggingu
Hodiny/směr: Specifikace Ext. setpointu
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20 °C až +45 °C
≤ 90 %, bez kondenzace
100°C
-40°C až +60°C
IP 30
Monitorování teploty napájecí jednotky, monitorování proudu, podpěťová/napěťová ochrana, detekce chyb sledování, monitorování enkodéru.
Montáž šroubů na horní (DIN) lištu
124 x 31 x 139
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h