Změna jazyka :



Jaká technologie inteligentních plastů se používá?
Spojka proti opotřebení s integrovaným senzorem pro monitorování stavu.
Proč se používá?
Inteligentní přípojka umožňuje zákazníkovi plánovat nadcházející údržbu. Předchází se tak poruchám, protože zákazník je včas informován o termínu výměny. Lze tak předejít nákladným poruchám nebo poškozením.
Automobilový průmysl

Která technologie chytrých plastů se používá?
Senzor EC.B pro monitorování poruch + EC.W pro měření otěru energetických řetězů.
Proč se používá?
Pro zákazníka je důležité, aby v případě přetržení řetězu nedošlo k následnému poškození systému. Modul EC.B rozpozná přerušení energetického řetězu a vypne systém nebo alespoň vydá hlášení o poruše. Snímač EC.W slouží k měření opotřebení energetických řetězů, což umožňuje plánovat údržbu.
Jaká technologie chytrých plastů se používá?
P4.1 Energetické vodicí řetězy včetně inteligentního monitorování zlomů i.Sense EC.B
Proč se používá?
Zvýšení bezpečnosti a dostupnosti zařízení; kompletní realizace projektu z jednoho zdroje; inteligentní systém včasného varování.

Jaká technologie inteligentních plastů se používá?
Snímač EC.M pro údaje o pohybu a snímač EC.W pro měření otěru na energetickém řetězci.
Proč se používá?
Oba senzory přenášejí naměřené hodnoty prostřednictvím modulu i.com (nyní modul i.Cee) přímo do systému sledování stavu Güdel, který data analyzuje a umožňuje tak plánovat údržbu.

Jaká technologie chytrých plastů je použita?
Monitorování stavu: EC.P pro určení tlačných/tahových sil, EC.B pro určení přetržení řetězu, CF.P pro měření tahové síly na lanech, senzor EC.M pro údaje o pohybu a senzor EC.W pro měření opotřebení energetického řetězu.
Prediktivní údržba: i.Cee.local
Proč se používá?
Pro maximální ochranu systému, přehled, řízení údržby, životnost a bezpečnost výrobku.

Jaká technologie chytrých plastů se používá?
Válečkové energetické řetězy se systémem i.Sense EC.P pro detekci tlačné/tažné síly, který online monitoruje síly posunu energetických řetězů.
Proč se používá?
Aby se zabránilo poškození systému a poruchám v důsledku preventivní údržby nebo zásahu na dálku.

Jaká technologie inteligentních plastů se používá?
Energetické řetězy E4/4 pro těžká vozidla s chytrým systémem monitorování stavu i.Sense
Proč se používá?
Kvůli náročnému prostředí použití, aby se zabránilo poškození a prostojům.

Tato případová studie přehledně popisuje, jak společnost EMO B.V. dokázala u svých jeřábů STS s řetězy igus pro jeřáby dosáhnout ujetí více než 375 000 km®.

Jaká technologie chytrých plastů se používá?
Kompletní systém monitorování stavu i.Sense pro stávající energetický řetězec 4040HD.
Proč se používá?
Prodloužení servisních intervalů, a tím výrazná úspora nákladů při současném snížení rizika poruchy.

Naše nová brožura vám vše ukáže na první pohled
Přehled témat:

Jaká technologie chytrých plastů je použita?
Kompletní balíček chytrých plastů s i.Sense - Condition Monitoring a i.Cee - Predictive Maintenance.
Proč se používá?
Monitorování stavu energetického systému automatického jeřábu v reálném čase a výrazné snížení rizika poruchy.

Která technologie inteligentních plastů se používá?
Energetické řetězy řady E4 s i.Cee pro prediktivní údržbu
Proč se používá?
Maximální dostupnost a doporučení pro údržbu dříve, než dojde k neplánovaným odstávkám. Výsledek: více než 15 let nepřetržitého provozu
Skladování bez přerušení logistiky je nezbytné pro rychlé dodavatelské řetězce. Zákazníci nechtějí na své zboží zbytečně čekat, zatímco pro výrobce je včasné dodání rozhodující konkurenční výhodou. Procesy probíhají z velké části automaticky, zejména u rozsáhlé intralogistiky. Zde mohou pomoci nejen chytré plasty, ale také naše energetické řetězy, kabely, kluzná a lineární ložiska.

Jaká technologie chytrých plastů se používá?
Kompletně předmontovaný systém readychain s monitorováním tahové a přítlačné síly i.Sense.
Proč se používá?
Dodatečnou bezpečnost zajišťuje systém měření tlačné/tahové síly i.Sense, který monitoruje celý systém a v případě přetížení jeřáb vypne. Tím se zabrání poškození řetězu a lan, a tedy nákladným poruchám dříve, než k nim může dojít.

Jaká technologie inteligentních plastů se používá?
Monitorování tahové síly EC.P v energetickém řetězci
Proč se používá?
Shrnovače nádrží v čistírnách odpadních vod pracují pomalu, ale nepřetržitě a poškození systému může být rozpoznáno až po několika hodinách. Aby bylo možné systém v případě nouze zastavit, používá se v mnoha čistírnách odpadních vod s energetickým řetězem modul EC.P, který systém v případě nouze zastaví, aby bylo možné poškození opravit a předejít drahému celkovému poškození.

Která technologie inteligentních plastů se používá?
Spolehlivý systém řízení spotřeby energie s inteligentním systémem i.Sense EC.P
Proč se používá?
Amortizace do 4 let a zamezení velkým škodám a nákladným opravám potrubí.

Jaká technologie chytrých plastů se používá?
"Energetický řetěz s těžkým válečkem" s dodávaným systémem monitorování stavu i.Sense.
Proč se používá?
Inteligentní a spolehlivá dodávka energie a signálu v nejnepříznivějších podmínkách prostředí.

Jaká technologie chytrých plastů se používá?
i.Sense EC.P pro trvalé sledování převládajících tlačných/tahových sil.
Proč se používá?
Pro zajištění dodatečné spolehlivosti plánování takových rozměrů je celé vedení kabelů doplněno inteligentními plasty, tj. inteligentní senzorovou technologií v kombinaci s energetickými řetězy. Poškození kabelové trasy tak lze zabránit dříve, než k němu dojde.

Jaká technologie chytrých plastů se používá?
i.Sense EC.P jako připomínač čištění systému
Proč se používá?
"Pokud je pohyb řetězu příliš ztížen prachem a nečistotami, sledování síly zatlačení/vytažení vypne systém dříve, než dojde k poškození, a my víme, že je čas znovu vyčistit dráhu pohybu řetězu."

Jaká technologie inteligentních plastů je použita?
i.Sense EC.P pro trvalé monitorování systému
Proč se používá?
Systém obsahuje inteligentní senzorový systém pro monitorování tlačných/tahových sil, který lze využít pro nouzové vypnutí v případě zvýšených sil.

Jaká technologie chytrých plastů je použita?
Válečkový e-řetěz typu 5050RHD se systémem sledování stavu i.Sense
Proč se používá?
Bezproblémový provoz bez poruchy po dobu více než 10 let.

V této případové studii hovoříme o tom, jak společnost CFL, lucemburská národní železniční společnost, využívá několik energetických řetězců od společnosti igus® spolu s inteligentní senzorovou technologií z chytrých plastů k překonání mnoha výzev:

Pak si nyní stáhněte digitální verzi naší aplikace Domino pro chytré plasty a sestavte si vlastní konfiguraci.
Pak se můžete těšit na hravý dárek od chytrých plastů.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h