iglidur® Q, kluzné pouzdro bez příruby, mm - QSM

Pro vysoká zatížení – odolnost vůči opotřebení na mnoha hřídelích

iglidur® Q, kluzné pouzdro bez příruby, mm - QSM
iglidur® Q, kluzné pouzdro bez příruby, mm - QSM drawing
1 z 2
iglidur® Q, kluzné pouzdro bez příruby, mm - QSM
iglidur® Q, kluzné pouzdro bez příruby, mm - QSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: QSM-0608-10
  • Materiál: iglidur® Q
  • Provedení: Nakupujte kluzná pouzdra bez příruby
  • Rozměry:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Dobrá odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Vhodné pro vysoké rychlosti
  • Výborný koeficient tření
  • Odolné vůči vysokému zatížení (>60 N/mm²)
iglidur® Q | Pro extrémní zatížení – odolné proti opotřebení při použití s mnoha hřídelích
Ložiska iglidur® Q byla vyvinuta především pro extrémní zatížení. Při vysokém zatížení patří iglidur® Q mezi materiály iglidur® s nejlepší odolností vůči opotřebení.
Od radiálního zatížení 25 MPa jsou překročeny dokonce i kluzná ložiska z materiálu s odolností proti otěru iglidur® W300. Specifická pevná maziva integrovaná v materiálu zajišťují bezúdržbový suchý provoz za jakéhokoliv zatížení.

Typické aplikace

Zemědělství
Stavební stroje
Veřejná doprava

Další aplikace najdete zde:
Řešení pro průmysl

 
Kdy použít?
  • Pro kývavé pohyby
  • Pro vynikající odolnost proti opotřebení, zejména při extrémním zatížení
  • Pro extrémní hodnoty p x v
  • Pokud je požadováno ložisko odolné proti nečistotám
Kdy nepoužít?
Využijte naše filtry pro vyhledání vhodného produktu 

Tolerance a měřicí systém
Montážní rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná ložiska s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější stěna ložiska, tím větší vůle.
Testovací metody

Montáž
Kluzná pouzdra iglidur® jsou ložiska pro zalisování. Vnitřní průměr se po zalisování do domečku přizpůsobí příslušné toleranci. Přesah pro zalisování může činit až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Spolehlivě se tak předchází axiálním nebo radiálním pohybům v pouzdru.
iglidur® – montáž, lepení, obrobitelnost
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace