Změna jazyka :

Standardy iglidur bez PTFE
Verze bez PTFE bestsellerů iglidur G pro univerzální použití a iglidur X a H pro vysoké teploty a styk s chemikáliemi nyní doplňují náš sortiment kluzných ložisek bez PTFE.

vícesložkové kluzné ložisko iglidur W300E
Toto vysoce pevné dvousložkové vstřikované kluzné ložisko je založeno na univerzálně použitelném materiálu iglidur W300 a je mimořádně pevné a odolné.

Kluzné vodicí podložky z igliduru GLW
Nové kluzné podložky jsou ideální pro vedení hliníkových nebo ocelových kolejnic. Díky svému tvaru se dají flexibilně přizpůsobit.

iglidur G2
Mimořádně nízká absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost v kombinaci s vysokou rozměrovou stabilitou umožňují velmi nízkou ložiskovou vůli (G9).

univerzální kluzné segmenty iglidur
Pružné kluzné segmenty z těžkého materiálu iglidur Q3, odolného proti opotřebení, umožňují použití ložisek o libovolném průměru od 250 mm.

Síťka z nerezové oceli s povlakem iglidur
Toto flexibilní a robustní nerezové pletivo s povlakem iglidur je individuálně přizpůsobitelné a ideální pro různé průmyslové aplikace. K dispozici je také jako deska o rozměrech 1 200 x 800 mm.
iglidur W300PF
Nově vyvinutý materiál iglidur W300PF nabízí výkon osvědčeného vytrvalostního běhounu iglidur W300 - zcela bez PTFE.

Dvojité přírubové ložisko z igliduru K230
Nový materiál iglidur K230 nabízí nižší absorpci vlhkosti a ještě větší pružnost ve srovnání s klipovými ložisky z igliduru M250.

iglidur SG-03
Díky rozšíření sortimentu jsou nyní k dispozici průměry 30, 40, 50, 60 a 70 mm.

kotoučové pružiny iglidur C160
Kotoučové pružiny iglidur C160 jsou mimořádně odolné vůči chemikáliím a zároveň cenově výhodné.

iglidur JPF
Na základě osvědčeného materiálu pro vytrvalostní běhoun iglidur J nabízí iglidur JPF srovnatelné specifikace.
bez použití PTFE.

Pro antistatické požadavky, bez PTFE
Nový materiál iglidur FPF není pouze vodivý, a proto je ideální pro aplikace s požadavky ESD,
ale také bez PTFE.

Univerzální povrchová úprava s FDA a bez PTFE
Podle FDA, EU 10/2011 a nyní nově bez PTFE. S vynikajícími kluznými a otěruvzdornými vlastnostmi.

Výpočet CO2 stopy pro každou součást
Emise CO₂ je třeba zjišťovat a snižovat ve stále více oblastech. My vás v tom podporujeme: Emise CO2 vznikající při přepravě a výrobních procesech našich ložisek lze nyní vypočítat a zobrazit pro každé kluzné ložisko iglidur. To vám umožní porovnat kluzná ložiska a vybrat si to, které má pro vaši aplikaci nejnižší uhlíkovou stopu.

iglidur Q2LW
Regranulátová verze osvědčeného materiálu pro kluzná ložiska pro velká zatížení iglidur Q2 je ideální pro cenově citlivé ložiska.
pro aplikace s vysokým zatížením.

iglidur econ materiály
Materiály řady econ, iglidur J4, GLW, P4, PLW210, ALW350, HLW a nově Q2LW, jsou nejen ideální pro mnoho aplikací, ale jsou nyní na evropském trhu k dispozici i ve standardních rozměrech.

iglidur "velká ložiska"
S novými ložiskovými segmenty z igliduru J lze rychle a snadno realizovat kluzná ložiska velkých průměrů pomocí postformingových procesů.

Kompozitní ložisko pro vysoké zatížení s homogenní strukturou
Nový vláknový kompozitní materiál pro vysoké zatížení má homogenní strukturu vrstev, a proto může být zpracováván
a použít na všech stranách.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h