Změna jazyka :

Modulární systém PRT-04 - řešení na míru pro širokou škálu aplikací!
Četné výhody a různé možnosti přizpůsobení modulárního systému umožňují přizpůsobit výrobek přesně vašim požadavkům.
Ať už se jedná o malé, přesné aplikace nebo velké, výkonné stroje - zaručeně najdete správnou, k instalaci připravenou velikost pro svůj projekt.
Potřebujete jinou řadu?
Objevte řady -01 až -05 zde!
PRT-04 pro konfiguraci na míru
✅ Přizpůsobte si otočná kroužková ložiska podle své aplikace
✅ Různá vnější a vnitřní ozubení
✅ Omezovač úhlu, zaklapávací mechanismus a mnoho dalšího
✅ Připraveno k instalaci & snadná instalace
✅ 100 % bezúdržbové a bezmazné
✅ Osm velikostí
Máte zakázkovou aplikaci a potřebujete speciální díl? Kontaktujte nás, vyrábíme i řešení na míru!

PRT-04: nejvýkonnější model v naší nabídce.
Náš základ modulárního systému připravený k instalaci.

PRT-04 Micro je naše nejmenší otočné ložisko.
Je lehké, robustní a ideální pro malé instalační prostory.

PRT-04 Black Edition.
Elegantní, diskrétní a díky černé povrchové úpravě snižuje odrazy světla.

Vnější hnací kroužek PRT-04.
K dispozici ve čtyřech normách pro ozubení vnějšího kroužku.
Ozubení čelního ozubeného kola podle DIN3967.

Vnitřní ozubený kroužek PRT-04.
Kompaktní provedení je možné, protože pohon lze umístit do průchozího otvoru PRT.

PRT-04 se zaklapávacím mechanismem.
Opakovaně a přesně přistupujte k jednotlivým zacvakávacím bodům.

PRT-04 s upínacím blokem.
S utahovacím momentem max. 1 Nm lze dosáhnout přídržného momentu 10 Nm.

PRT-04 s funkcí zamykání.
Dálkové odemykání na vzdálenost až 5 metrů.

PRT-04 s funkcí aretace umožňuje přesné nastavení otočného kroužku i při vysokém zatížení.
Aretační body standardně každých 90°.

Uzamykací mechanismus PRT-04 s elektronickým sledováním polohy.
Elektronické sledování stavu uzamykacího kolíku.
Vhodné pro aplikace se zvýšenými bezpečnostními požadavky.

PRT-04 uzamykací mechanismus Univerzální adaptér.
Umožňuje individuální způsob uvolnění zajišťovacího šroubu. Závit M4 slouží jako připojovací bod pro příslušnou konstrukci.

PRT-04 s omezovačem úhlu.
Zarážku PRT-04 lze rychle a individuálně nastavit a zabraňuje otáčení ložiska otočného kroužku PRT v definovaných bodech.

PRT-04 s měřením úhlu pro otočné kroužky z hliníku.
Detekce úhlů natočení a otočení -/+ 999 stupňů. Úhel se na displeji zobrazuje s přesností na 0,1 stupně.

PRT-04 s pouzdrem z nerezové oceli.
Splňuje požadavky FDA, a je proto vhodný pro potravinářský a obalový průmysl.

PRT-04 s pouzdrem z nerezové oceli.
Díky své elektrické vodivosti vyhovuje požadavkům ESD.

Seřizovací páka PRT pro otočné kroužkové ložisko řady PRT-04 umožňuje jednoduché seřízení o 90 stupňů.
PRT-04-AD-VH90 (90 stupňů)
Seřizovací páka PRT pro otočné kroužkové ložisko řady PRT-04 umožňuje jednoduché seřízení o 45 stupňů.
PRT-04-AD-VH45 (45 stupňů)
Upínací páka PRT pro řadu otočných kroužkových ložisek PRT-04 umožňuje jednoduché ruční upnutí a skládá se z upínací páky a hliníkového bloku.
PRT-04-AD-HK
Ozubení PRT pro otočné kroužky řady PRT-04 je k dispozici v typech ozubení AT10, HTD5M a T10. Vhodné také pro dodatečnou montáž na stávající kuličková ložiska otočného kroužku PRT-04.
PRT-04-AD-AT10/ T10/ HTDM
PRT-04 Micro s hliníkovým předpětím.
Naše nejmenší ložisko otočného kroužku z igliduru®.

PRT-04 Standardní s profilem drážkové matice.
Pro snadné umístění bez dalších otvorů.

PRT-04 Standardně s kolíkem DrivePin.
Jednoduše pohánějte ozubeným profilem nebo hnacím kolíkem pro spojku.

PRT-04 Standardně s distančním kroužkem.
Pomocí distančního kroužku lze PRT přišroubovat na rovný povrch.

PRT-04 standardně s velkým pojistným kroužkem.
Nabízí možnost nahradit již nainstalovaný PRT-01 PRT-04.

PRT-04 standardně se závitem M4 v montážním kroužku.
Ten nabízí další možnost upevnění.

Odborník vám rychle ukáže správné řešení
Expert iglidur® PRT vám na několik kliknutí vybere vhodná otočná ložiska pro vaši aplikaci a vypočítá předpokládanou životnost.

Úspěch bez tření: Prodlužte životnost svých strojů
Bezplatná informační brožura představuje otočné kroužkové ložisko iglidur® PRT od společnosti igus® - ideální řešení pro soustružnické a rotační aplikace, které vyžadují prostorově úsporná, nekomplikovaná, bezúdržbová a cenově výhodná otočná kroužková ložiska.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h