Změna jazyka :
Závitová tyč je válcová kulatá tyč s vnějším závitem. Používá se k upevňování předmětů nebo jako jednoduchý pohonný systém v podobě pohyblivého závitu. V Evropě mají závitové tyče obvykle metrický závit podle normy ISO, například podle DIN 13-1. Existuje však mnoho dalších závitových tyčí podle jiných norem, například závit UNC podle americké normy ANSI/ASME. V neposlední řadě je závitovou tyčí také vřeteno s lichoběžníkovým závitem podle normy DIN 103.
Typ závitu je definován tvarem profilu, stoupáním, počtem závitů a směrem otáčení. Další pojmy týkající se závitu naleznete v našem příspěvku na blogu. Závitovou tyč lze velmi snadno zkrátit nebo opracovat, což z ní činí oblíbený a univerzální výrobek. Jejich použití sahá od modelářství a nábytkářství až po strojírenství a upevňování těžkých břemen, jako jsou regálové systémy, zábradlí, ocelové konstrukce nebo schody. Ve stavebnictví se většina stavebních konstrukcí zavěšuje pomocí závitových tyčí. Závitové tyče jsou obvykle pevně ukotveny, např. Například do betonu, aby bylo možné následně upevnit nějaký předmět.
Kromě závitových tyčí používaných pro upevňovací účely existují také závitová vřetena, jako jsou trapézové nebo vysokošroubovicové olověné šrouby, které se používají jako pohyblivé závity. V běžné mluvě se tato závitová vřetena často označují jako závitové tyče. Ve skutečnosti olověné šrouby převádějí rotační pohyb na translační pohyb (pohybový závit). V porovnání se závitovými tyčemi, jako je metrická závitová tyč, jsou závitová vřetena výrazně účinnější a vhodná pro trvalé dynamické zatížení. Olověné šrouby jsou obvykle poháněny ručními koly nebo motory.
Tyče se strmým závitem jsou součástí naší řady dryspin®, která je speciálně navržena pro rychlé a velmi účinné použití. K dispozici jsou závity od DS4x2,4 do DS18x100. Standardním materiálem závitových tyčí dryspin® je nerezová ocel AISI 304, AISI 304, díky čemuž 100% nepodléhají korozi a minimalizuje se jejich opotřebení. Závitová vřetena jsou k dispozici také z hliníku. Závitové tyče nabízené společností igus® jsou zpravidla válcované. Výhody tohoto výrobního procesu, jako je dobrá kvalita povrchu a nákladově efektivní výroba, se ideálně hodí pro bezmaznou matici olověného šroubu z tribologicky optimalizovaného plastu. Strmé závitové tyče jsou k dispozici s pravým, levým a obráceným závitem.
Patentovaná technologie strmých závitů dryspin® byla vyvinuta společností igus® v roce 2013 a oproti běžným strmým závitům nabízí řadu výhod. Díky plochému úhlu boků účinně převádí působící sílu na translační pohyb. Díky specifikacím a geometrii přizpůsobené plastové matici a vřetenu nabízí dryspin® ještě vyšší životnost a účinnost strmých závitů. Díky geometrii zaobleného boku zubu se zmenšuje styčná plocha mezi závitovým vřetenem a maticí vodicího šroubu a závitové systémy pracují při zatížení téměř bezhlučně a bez vibrací.
Větší vzdálenosti mezi jednotlivými závity suchého šroubu® zvyšují podíl (faktor 1,3) tribologicky optimalizovaného polymeru v závitech. Větší odolnost materiálu proti opotřebení a vyšší stupeň účinnosti jsou rozhodující pro životnost, která je až 5krát delší než u běžných strmých závitů.

V průřezu odpovídá lichoběžníkový závit rovnoramennému lichoběžníku s úhlem 15°. Boční úhel je 30°. Ve srovnání se standardním závitem má vřeteno s lichoběžníkovým závitem větší průměr a větší stoupání. Úhel náběhu vřeten s lichoběžníkovým závitem s jedním počátkem je menší než oblouková tečna. To zajišťuje samosvornost. Naproti tomu šrouby s dvojitým počátkem vedení nejsou samosvorné.
Naše trapézové závitové tyče jsou k dispozici z hliníku EN AW 6082, oceli CF-15 (AISI 1015) a nerezové oceli. Trapézová závitová vřetena dryspin® se standardně vyrábějí válcovaná a nabízíme je v pravotočivém, levotočivém a opačném směru závitu.
V Evropě se ustálil metrický závit ISO, známý také jako standardní závit, normální závit nebo špičatý závit. Vnější okraje tohoto závitu se sbíhají do klínovitého tvaru. Metrický závit ISO je díky tomuto tvaru profilu samosvorný. Úhel boků mezi dvěma závity je 60°. Stejně jako stoupání závitu se průměr udává v milimetrech a značí se písmenem M (např. M8). Závit, který je definován v normě DIN 13, se používá pro třecí spoje. Metrické závitové tyče jsou u nás k dispozici s pravotočivým závitem a z nerezové oceli 1.3041.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h