Nové produkty v projektech energetických řetězců

Novinky 2026

Cenově výhodné, odolné a snadno se instalují

základní flizz E2.26

Nákladově efektivní standardní systém pro náročná prostředí

CF200

Kompaktní vedení různých průměrů kabelů až do 30 metrů

kabel teaser e-spool

Jednoduchá montáž ve stísněných instalačních prostorech

divadelní souprava e-spool

Statický otočný modul s modulární konstrukcí pro stísněné prostory

SRM statický

Modulární, na údržbu nenáročné a bezpečné vedení energetických řetězů

ST200

Jednoduché otáčení pro složité aplikace a vysoké hmotnosti náplně

TRM

Novinky 2025

Prodloužený pojezd až na 21 m s pružinou

e-spool® theatre HD30
  • Vedení různých médií a průměrů v jednom systému bez kluzného kroužku
  • Motor a řídicí systém nejsou vyžadovány
  • twisterband se osvědčil jako alternativa kluzného kroužku ve stovkách aplikací e-spool®.
  • Optimalizovaný výrobní proces díky standardizovaným dílům

Kompaktní vedení vyšších náplní

e-spool® divadlo HD42
  • Vedení různých médií a průměrů v jednom systému bez kluzného kroužku
  • Téměř stejný instalační prostor a cca. 50% více náplně ve srovnání s HD30
  • Osvědčené pružinové zatahování a větší kabelové sestavy individuálně konfigurované a testované
  • Úspora materiálu: Bezpečné vedení většího počtu kabelů v elektronické vaně®, čímž je zapotřebí méně elektronických van®.

Délka pojezdu 40 metrů pro divadelní a jevištní techniku

divadlo e-spool HD42e
  • Kompaktní rozměry a flexibilnější cestování: S pojezdem až 40 m se e-spool dokonale přizpůsobí vašim požadavkům.
  • Výkonný motor a inteligentní řídicí systém igus®: Model e-spool HD42e je vybaven výkonným motorem a inteligentním řídicím systémem, které zajišťují maximální spolehlivost.
  • Všestrannost: Různá média a průměry lze vést v jednom systému bez kluzných kroužků.
  • Optimalizovaný výrobní proces: standardizované identické díly zajišťují efektivní výrobní proces.

Nová lehká konstrukce vodicí skříňky

zig-zag 4.56 přehled
  • Lehká a standardizovaná vodicí skříň umožňuje vyšší užitečné zatížení
  • Modulární systém s mnoha stejnými díly
  • Podobné aplikace se úspěšně používají od roku 1999
  • Nastavitelný zdvih v krocích po 5 metrech se standardizovanými komponenty

Cenově výhodné, lehké a bezpečné otáčení až o 380°

PRM pro cobota ReBeL
  • Standardizované vodicí segmenty: vhodné pro různé šířky řetězů od 20 do 50 mm. Všechna média jsou během pohybu robota bezpečně vedena.
  • Snadná montáž: málo komponentů a rozhraní zajišťuje rychlou a nekomplikovanou instalaci.
  • Testováno v laboratoři igus®
zpravodaj společnosti igus

Nenechte si ujít další zprávy o společnosti igus

Novinky 2024

e-spool® divadlo 10m a příslušenství

e-spool pro divadelní aplikace

Nízkonákladový cik-cak e-řetězec®

Nízkonákladový cik-cak přehled
  • Hmotnost je méně než poloviční oproti standardnímu klikatému koši, což umožňuje vyšší užitečné zatížení.
  • Cena snížena až o 50% ve srovnání se standardním cik cak košem.
  • Nižší výkon pohonu díky snížení hmotnosti
  • Tiché polymerové e-řetězce®

mikrofon e-spool® a mikrofon e-spool® stereo

mikrofon e-spool stereo

e-loop® dodatečná montážní konzola

konzola e-loop

Chytré podpěrné desky / plovoucí pohyblivé konce

Chytré opěrné desky

SRM-L ocelový rotační modul světla

SRM-L
  • Snížení ceny až o 40% ve srovnání se SRM
  • Konstrukce založená na osvědčeném systému PRM
  • Menší počet komponentů a až o 40% nižší hmotnost ve srovnání se SRM.
  • Příprava na řízení koncové polohy
  • Odolné a nenáročné na údržbu
  • Průvodce různými médii v jednom systému

Rotační modul RMC Online konfigurátor

Konfigurátor iRM

Novinky pro rok 2023

Divadlo e-spool® 10m a 15m

e-spool pro divadelní aplikace
  • Různé typy a velikosti médií bezpečně a spolehlivě vedené v jednom systému
  • Snížení ceny až o 50% ve srovnání s předchozími řešeními e-spool®.
  • Vyvinuto podle normy DIN EN 17206 a zásady DGUV 315-390.
  • Optimalizovaný výrobní proces díky standardizovaným dílům
  • Monitorování síly pružiny/rotačního senzoru (volitelně)

Kompletní cik-cak systém

  • Až o 30 % nižší cena oproti předchozí konstrukci
  • Úspora nákladů až 20 %
  • Nízkoúdržbový a modulární systém

Designová studie: Plastový rotační modul PRM-V

PRM-V
  • Polymerní rotační modul PRM-V s vnějším průměrem až 500 mm
  • Spolehlivé řešení pro vertikální aplikace
  • Všechna média v jednom systému
  • Žádné posuvné kontakty
  • Úspora nákladů až 50% díky novému standardu - není nutné individuální projektování a testování.
  • Navržené a testované systémy šetří zdroje
  • Úspora materiálu a optimalizace výroby

Designová studie: Ocelový rotační modul SRM-V

Vertikální rotační zdroj energie SRM-V
  • SRM-VM1000 s magnety magsnap pro vnější průměry do 1 m
  • SRM-VG2000 s vodicími vahadly pro vnější průměry do 2 m
  • Spolehlivé řešení pro vertikální aplikace
  • Všechna média v jednom systému
  • Žádné posuvné kontakty
  • Úspora nákladů až 50% díky novému standardu - není nutné individuální projektování a testování.
  • Navržené a testované systémy šetří zdroje
  • Úspora materiálu a optimalizace výroby

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Michael Berteit
Michael Berteit

Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage Service

+49 2203 9649 7439Napsat e-mail

Preprava a konzultace