Změna jazyka :

Naše CNC služby umožňují bezproblémové zadávání zakázek
soustružených a frézovaných plastových dílů.
Využijte těchto výhod:
► Transparentní okamžitá kalkulace nákladů ✔️
► Automatizované kontroly proveditelnosti a tolerance ✔️
► Komponenty připravené k expedici do tří dnů ✔️
► Předvídatelná životnost ✔️
Naše CNC služby doplňuje to, co je pro igus® nejdůležitější: naše dlouholeté zkušenosti jako dodavatele materiálů, výrobního partnera a aplikačního poradce. Společně s vámi najdeme dokonalé řešení pro vaši aplikaci. Nabízíme vám více než 30 různých vysoce výkonných plastů iglidur®, takže vaše soustružené a frézované díly mohou být optimálně navrženy pro téměř jakýkoli požadavek.
Zkontrolujte svůj technický výkres automaticky pomocí naší kontroly tolerancí:

Nemáte po ruce 3D model? Žádný problém, vyzkoušejte náš konfigurátor 3D modelu.

Nabízíme vám více než 50 tribologicky optimalizovaných materiálů pro nespočet aplikací, kde je odolnost proti opotřebení nutností. Bez ohledu na to, zda je vaše aplikace vystavena vysokým teplotám, kontaktu s médii nebo podmínkám náročným na opotřebení - igus® téměř vždy nabízí řešení.
"Chtěli jsme efektivně využít krátký interval údržby a nahradit stávající ložiska PA ložisky na míru z igliduru®. Velmi rychlá kalkulace cenové nabídky a expresní expedice online služby igus® CNC nám umožnila pořídit CNC díly během několika málo dní a včas zprovoznit výrobní linku."
Tom Oldach, projektový inženýr ve společnosti Dr. Quendt GmbH & Co KG
Klikněte zde pro kompletní uživatelský příběh

To zaručuje výrobu kompatibilní s plasty a rychlé obrábění soustružených a frézovaných dílů.
✓ Pro tolerování kompatibilní s plasty platí obecná tolerance ISO 2768-m/Ks ohledem na délku, tvar a polohu.
✓ Odchylně od toho jsou běžně možné následující minimální šířky tolerancí podle DIN ISO 286:
(Upozornění: Minimální tolerance, které lze skutečně realizovat, vždy závisí na konkrétní geometrii součásti, zvoleném materiálu a dostupných výrobních možnostech a mohou být v jednotlivých případech větší).
✓ Otvory mohou být konfigurovány jako metrický závit ISO (M) ( po vyzkoušení jsou možné i jiné typy závitů ).
✓ U kvality povrchu je třeba počítat s hodnotou středové drsnosti Ra 2-3 µm (odpovídá typickým hodnotám hotových povrchů při soustružení nebo frézování).
Tyto normy jsou pro vás výhodné: Můžeme automaticky vypočítat ceny a vaše objednávka může být zpracována rychleji. Ušetříte cenný čas.
Naše bílá kniha vám poskytne podporu v podobě nejdůležitějších zásad pro navrhování vašich CNC komponentů. Poskytneme vám 12 obrobených dílů, abyste mohli dosáhnout konstrukce optimalizované z hlediska ekonomiky a výroby.


Požadavky nad rámec našich výrobních standardů jsou možné, pokud to potvrdí předchozí kontrola proveditelnosti.Po individuální kontrole bude automaticky vypočtená cena v případě potřeby upravena.

Co znamená CNC?
Zkratka "CNC" (Computer Numerical Control) označuje soustružnické nebo frézovací stroje, jejichž pohyby jsou řízeny počítačem za účelem automatické výroby složitějších tvarů.
Čím je naše služba CNC pro soustružené a frézované díly výjimečná? Je jednoduchá, rychlá a transparentní: na cenu již nemusíte čekat několik dní, ale obdržíte ji okamžitě. Pokud například změníte materiál nebo tolerance, okamžitě uvidíte dopad na cenu. A také se můžete okamžitě rozhodnout o nákupu. Uživatelské rozhraní naší služby CNC vám umožňuje kdykoli požádat o cenovou nabídku nebo přímo odeslat objednávku. A pokud se zaseknete, naši odborníci vám rádi poradí.
Kdo si může u společnosti igus objednat speciální CNC díly? Mezi naše zákazníky patří jak firemní zákazníci, tak soukromé osoby.
Jsou s využíváním online služby CNC spojeny nějaké náklady? Ne, využívání naší služby CNC je pro vás zcela zdarma. Po nahrání vašich součástí stačí zadat vaši e-mailovou adresu a nástroj můžete ihned používat. Na závěr si můžete vyžádat nezávaznou cenovou nabídku (tlačítko: "Request quote") a poté se rozhodnout, zda se vám líbí a chcete ji objednat. Můžete si také objednat přímo online (tlačítko: "Objednat přímo").
Proč igus® nenabízí online službu CNC pro jiné běžné plasty nebo kovy? Naše služba CNC je primárně zaměřena na "pohyblivé plasty", tj. plastové díly v pohybu. V tomto prvním kroku proto nabízíme pouze naše tribologické materiály iglidur®, které se vyznačují nemastností, odolností proti opotřebení a nízkým třením.
V našem internetovém obchodě najdete velký výběr různých materiálů tyčového materiálu.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h