Změna jazyka :

Plasty jsou často diskutovaným materiálem. Víme, že vysoce výkonné plasty igus mohou přispět k ochraně zdrojů a životního prostředí, a proto jsme se na tento aspekt zaměřili. Naším deklarovaným cílem je stát se nejpozději do roku 2040 CO₂ neutrální ve všech třech oblastech činnosti společnosti.
V sídle naší společnosti v Kolíně nad Rýnem již provozujeme naše výrobní a kancelářské prostory uhlíkově neutrálním způsobem v souladu s rozsahem 1 a 2, a to používáním ekologické elektřiny, ekologického plynu a energeticky účinných opatření. Abychom dosáhli komplexního cíle napříč celou skupinou a pro všechny tři oblasti působnosti, rozdělili jsme jej na krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé cíle. Tato a již realizovaná opatření nebo opatření plánovaná na letošní rok podrobně představujeme na následující straně:
Na této stránce vám ukážeme, jak udržitelné jsou naše pohyblivé plasty - za tímto účelem se na plasty v našich výrobcích díváme ve třech fázích. Seznámíme vás také se speciálními produktovými inovacemi, zajímavými projekty a naší cestou ve vztahu k udržitelnosti:
Snažíme se o neustálé zlepšování našeho environmentálního a energetického managementu. Přitom se zavazujeme k udržitelné firemní strategii s ohledem na ekologické, ekonomické a sociální aspekty. Shrnuli jsme je v naší energetické a environmentální politice.
Každý rok se na celém světě znečistí životní prostředí 27 miliony tun mazacích tuků. Naše vysoce výkonné plasty zde nabízejí alternativu, protože nevyžadují mazání. Zbavte své stroje a systémy také mazání - GO ZERO Lubrication!

Náš program výsadby stromů začal v roce 2019 jako vánoční dárky pro zákazníky a od té doby se rozrostl do velkého počtu projektů zalesňování. Dosud jsme vysadili celkem 76 280 stromů, a to nejen v Německu, ale po celém světě. Od sazenic až po velké městské stromy – v rámci malých i velkých kampaní vysazujeme stromy a keře a staráme se o ně. Vytvářením nových ploch se stromy chceme přispět ke snížení emisí CO2 do atmosféry a dosáhnout našeho cíle, který jsme si sami stanovili - CO2 neutrality.

Udržitelné, inovativní a skutečně atraktivní: nové parkoviště společnosti igus v Kolíně nad Rýnem je díky své celoroční zelené fasádě naprosto přitažlivé. Na celkové zelené ploše 1 015 m² se na každém metru čtverečním rozprostírá více než 70 rostlin, které v létě září v plném květu a bujné listové nádheře. Ozelenění fasády navrhla světová jednička na trhu Sempergreen a jedná se o jeden z nejflexibilnějších systémů na trhu s řadou udržitelných výhod: zadržování dešťové vody, zvýšení biodiverzity díky potenciálnímu biotopu, snížení hlukové zátěže, zvýšení pohody zákazníků a zaměstnanců a teoretická kompenzace emisí CO2 ve výši 3 tun ročně. Další zajímavost: kromě 484 parkovacích míst je na vícepodlažním parkovišti k dispozici také 83 parkovacích míst pro jízdní kola, která vybízejí k ekologické jízdě do práce na kole.

V prosinci 2024 se společnost igus připojila ke Kolínské klimatické deklaraci a společně s ostatními partnery usiluje o dosažení klimatické neutrality města Kolína nad Rýnem do roku 2035. Tímto krokem potvrzujeme svůj závazek k udržitelnému podnikání a podpoře opatření na ochranu klimatu ve městech. Felix Hülder, Lean Engineer Green Production ve společnosti igus, o novém partnerství: "Jako společnost v současné době pracujeme na vytvoření komplexního plánu jak pro kolínský závod, tak pro celý svět, který zahrnuje akční plán včetně zastřešující strategie, jak se stát klimaticky neutrální."
Udržitelnost je jednou z největších výzev současnosti, zejména v průmyslu. Tento problém chceme řešit pomocí našich kabelů chainflex. Co již děláme pro to, aby byl řetězec chainflex udržitelnější? Jak můžeme udržet vysoké standardy kvality a zároveň snížit ekologickou stopu? A může z toho mít prospěch i zákazník?

Od 1. ledna 2024 jsme ve společnosti igus Germany zvýšili udržitelnost naší přepravy a zavedli novou možnost přepravy: "UPS Carbon Neutral Shipping". Od té doby zasíláme zásilky se společností UPS s ohledem na ochranu klimatu a emise CO2 vznikající při přepravě našich zásilek jsou kompenzovány. To se děje prostřednictvím uznávaných globálních projektů na snížení skleníkových plynů, např. ochranou deštných pralesů v Brazílii, čištěním odpadních vod v Thajsku nebo rekuperací metanu v Nizozemsku.

Vlevo: odpad vyplavený na břeh v zařízeních; vpravo: po sběru
Každý rok se do oceánů dostane 8 až 12 milionů tun plastů, většinou prostřednictvím řek. Společnost Plastic Fischer začíná právě zde a sbírá odpad v řekách, což je nákladově efektivnější než lov z moře. Jak projekt funguje? Lidé na místě vylovují odpadky z řek pomocí zařízení a dostávají za to pravidelný příjem. Shromážděný plastový odpad, který je obvykle klasifikován jako nerecyklovatelný, se posílá do zařízení na termickou recyklaci, kde se spaluje s využitím energie. Společnost igus financuje sběr celkem 10 000 kg plastového odpadu. To zajistilo nejméně 34 lidem v Kanpuru a Mangalore (Indie) pravidelný příjem po dobu trvání sbírky, přičemž v některých dnech se k nim přidali i pomocníci.

Každý den odplaví Rýn do Severního moře jednu tunu odpadu. Obrovské množství. Kolínský spolek K.R.A.K.E. již několik let organizuje kampaně na sběr odpadu v Rýně a jeho okolí. V září 2022 udělali velký krok vpřed díky plovoucímu lapači odpadků. Konstrukce po vzoru Londýna je pasivní pastí, do které se snášejí plovoucí odpadky. Chobotnici na odpadky pravidelně vyprazdňují členové klubu a odpadky se sbírají na souši. Ve spolupráci s univerzitou v Bonnu je tento odpad vědecky analyzován za účelem provedení dlouhodobé studie plastového odpadu v Rýně.

V minulosti se často stávalo, že nové díly z našich vstřikovacích strojů neskončily ve sběrných nádobách, ale na podlaze - a tedy v odpadu. Množství odpadu se hromadí v důsledku velkého počtu výrob a velkého počtu strojů. Různými způsoby optimalizace našich strojů a dopravníkových pásů se nám podařilo v roce 2021 snížit množství odpadu o 21% (výrobní odpad + zpracovaný materiál). Mezery na přechodech byly uzavřeny magnetickými fóliemi, stroje a sběrné boxy byly opatřeny plechy a kryty nebo víky, dopravníkové pásy byly vystředěny a upevněny na místě, kartáče a vodicí desky usměrňovaly díly do správné dráhy, podlahové značení a dorazové klíny zajišťovaly správné umístění.

Provoz dieselových generátorů z kontejnerových lodí v přístavech představuje závažný problém. Jemný prach, oxidy dusíku a síry a emise CO2 se uvolňují do životního prostředí a atmosféry v tunách. S mobilní zásuvkou iMSPO jsme v roce 2022 vytvořili možnost snadného, rychlého a především flexibilního napájení kontejnerových lodí z břehu. Pokud je to pak také "zelený", je cesta k "portu s nulovými emisemi" volná.

V brožuře "Naše cesta k udržitelnosti", vám přinášíme přehled našich opatření a pokroku v různých aspektech udržitelnosti. Ukážeme vám, čemu věnujeme pozornost při vývoji našich materiálů a výrobků, aby byly udržitelnější. V rozsáhlé studii jsme rozebrali skryté náklady na mazání a ukázali vám, kolik můžete ušetřit s našimi výrobky bez mazání. Představujeme také dva zajímavé projekty: Chainge, naše tržiště pro recyklované technické plasty, a RCYL, naše plastové kolo.