Změna jazyka :
Před nákupem je držte v rukou a seznamte se s nimi! Objednejte si vzorový box s našimi nejlepšími produkty pro jízdní kola. Obsahuje kluzná ložiska z různých iglidurových materiálů, převodovku, iglidurový konec tyče a lineární kolejnici drylin N.

Testováno s ohledem na nepřetržité zatížení, odolnost k médiím a tichý provoz
V největší zkušební laboratoři pro plasty v tomto odvětví jsou kluzná ložiska iglidur podrobena náročným zkouškám. Zkoušky se zaměřují na tlačné a tažné síly, koeficient tření, opotřebení, otěr a hnací síly při různých rychlostech a při různém zatížení ložisek. Tyto výsledky jsou zahrnuty do našich nástrojů pro výpočet provozní životnosti a umožňují přesné odhady odolnosti.
Společnost igus na požádání provádí zákaznické testy, jejichž cílem je otestovat použití produktů ve zcela individuálních podmínkách.

Plastové součásti? Proč? Jaké výhody nabízejí oproti materiálům, jako je hliník nebo uhlík? Tato white paper porovnává jednotlivé materiály a zaměřuje se mimo jiné na témata, jako je svoboda při navrhování a opakovatelné výrobní tolerance. Široká škála zajímavých aspektů nabízí nový úhel pohledu.

igus:bike uvádí na trh druhou generaci – nyní již i s motorem!
Rám městského kola je vyroben z 50 % ových recyklovaných rybářských sítí a doplněn o komponenty, které nevyžadují náročnou údržbu. Díky řemenovému pohonu a samomazným kluzným ložiskům nevyžaduje prakticky žádnou údržbu.
Robustní, udržitelný a "Vyrobeno v Kolíně nad Rýnem".

Prohlédněte si produkty virtuálně – ať už sami, nebo s osobním průvodcem
Zmeškali jste veletrh Eurobike, ale rádi byste se dozvěděli více o našich produktech? Navštivte náš virtuální veletržní stánek – online a bez závazků. Buď si prohlédněte veletržní stánek sami, nebo si domluvte virtuální prohlídku stánku.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h