iglidur® J3, přírubové ložisko, mm - J3FM

Nový univerzální vytrvalec: specialista na pulzující zatížení

iglidur® J3, přírubové ložisko, mm - J3FM
iglidur® J3, přírubové ložisko, mm - J3FM drawing
1 from 2
iglidur® J3, přírubové ložisko, mm - J3FM
iglidur® J3, přírubové ložisko, mm - J3FM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Part number: J3FM-0203505-05
  • Material: iglidur® J3
  • Shape: Flanged bearings
  • Dimensions:
    • d1 2 mm
    • d2 3.5 mm
    • d3 5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Adjust dimension
  • Manufacturing method: Injection moulding
  • Service life:
Material properties:
  • Vynikající odolnost proti opotřebení při pokojové teplotě
  • Velmi dobrá odolnost proti opotřebení při středních teplotách
  • Vynikající koeficienty tření
  • Nízká nasákavost
  • Dobrá odolnost proti opotřebení pod vodou
  • Vysoká chemická odolnost
  • Odolné vůči hranovému zatížení
  • Odolné vůči nárazům a úderům
  • Vysoká odolnost proti nečistotám
iglidur® J3 | Nový univerzální vytrvalec: Specialista na kyvné a pulzující zátěže
iglidur® J3 je materiál s lepší odolností proti opotřebení při nízkém až středním zatížení a vysokých rychlostech. Provozní životnost je až o 300 % vyšší než u iglidur® J, osvědčeného materiálu ideálního na dlouhé tratě.

Typické aplikace

Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Sklenářský průmysl
Letecký průmysl

Další aplikace naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Při optimalizaci odolnosti proti opotřebení ve srovnání s iglidur® J
  • Pokud jsou vyžadovány velmi nízké součinitele tření při provozu nasucho
  • Při požadavku na vysokou odolnost proti opotřebení při nízkém zatížení
  • Když je nízká nasákavost vlhkosti zásadní
  • Při požadavku na dobrou odolnost proti médiím
Kdy nepoužít?Použijte naše filtrovací funkce pro nalezení vhodného produktu

Tolerance a měřicí systém
Instalační rozměry a tolerance kluzných pouzder iglidur® závisí na materiálu a tloušťce stěny. U každého materiálu rozhoduje absorpce vlhkosti a tepelná roztažnost. Kluzná pouzdra s nízkou absorpcí vlhkosti mohou být instalována s menší vůlí ložiska. Pravidlo pro tloušťku stěny: čím silnější je stěna ložisek, tím větší musí být vůle.
Testovací metody

Montáž
Ložiska iglidur® se lisují do díry. Vnitřní průměr je nastaven na odpovídající toleranci až po vtlačení do vrtání domečku. Nadrozměry zalisování mohou být až 2 % vnitřního průměru. Tím je zajištěno bezpečné zalisování. Radiálním a axiálním pohybům v domečku se tak spolehlivě zabrání.
iglidur® – sestavení, lepení, obrábění
 
Unsure if it fits?

Consulting

I look forward to answering your questions

Tomáš Vlk
Tomáš Vlk

igus-icon-phone+420 416 711 338

Shipping and consultation

In person
Monday to Friday: 8 am - 8 pm
Saturday: 8 am - 12 pm
Online
Chat service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm
WhatsApp service
Monday to Friday: 8 am - 4 pm