Změna jazyka :
Společnost igus se specializuje na komponenty z vysoce výkonných plastů odolné proti opotřebení, bez mazání a s nízkými nároky na údržbu pro pohyblivé aplikace všeho druhu. Každoročně představujeme velké množství nových inovativních produktů, které zajišťují výrazný, stabilní růst a udržitelný úspěch společnosti igus SE & Co. KG. Tyto nové produkty a doplňky sortimentu se zaměřují zejména na konkrétní aplikace, které můžeme technicky vylepšit a/nebo vyřešit hospodárněji, v souladu s naším sloganem "Tech up, cost down". Vedle konkrétních, vyzkoušených nových výrobků pravidelně představujeme také designové studie, tj. nápady, které byly zformovány do prvotních návrhů s cílem prověřit tržní potenciál. I v tomto případě je obvykle v pozadí již konkrétní výzva/aplikace.
Co najdete na této stránce:
Výroba baterií na nové úrovni - bez částic. Bez mazání. Schváleno agenturou IPA
Výroba vysoce výkonných baterií vyžaduje vysoce automatizované výrobní linky se speciálními chemikáliemi a suché čisté prostory, které kladou nejvyšší nároky na energetické řetězy, ložiska a kabely. Vzhledem k tomu, že maziva mohou za těchto podmínek měnit své specifikace a způsobovat práce na údržbě a prostoje, je použití bezmazných součástí nezbytné.
Řešení: Naše bezmazné a bezúdržbové komponenty, jako jsou kluzná ložiska a lineární technika, jakož i energetické řetězy a kabely.


S e-spinem rozšiřujeme rodinu E4Q o tichého a bezpečného průvodce pro dlouhé cesty až do cca. 30 m - bez vodicího žlabu. Hladký a bezpečný chod na libovolně dlouhé trase. Standardizovaná výška připojení pro všechny délky os snižuje počet verzí, konstrukční náročnost a dobu montáže.

K prodloužení vnitřní výšky a k vedení nadměrných hadic. Rozšiřující příčníkový klip lze v případě potřeby dodatečně namontovat i na stávající aplikace.

Pro potlačení zvuku v nepodporovaných aplikacích. Klapku lze také dodatečně namontovat na stávající aplikace.

Řadu YE lze nyní vybavit také hliníkovými víky. Šířky začínají na 100 mm vnitřní šířky a lze je nastavit po jednom milimetru. Hliníková víka zajišťují velmi těsné překrytí a zabraňují vniknutí částic.

Různé vícepodstavce e-skin flat mohou ušetřit až 17% instalačního prostoru. Vícepodstavce SKF12C velikosti 2 až 6 umožňují ušetřit 17% v montážním prostoru montážních konzol. Díky novým rozměrům lze osvědčenou kvalitu igus využít i ve stávajících aplikacích. V kombinaci s modulárním systémem Single Pod lze použít i veškeré příslušenství, jako jsou podpůrné řetězy.

Do portfolia rádiusů byl přidán nový podpůrný řetěz s poloměrem 55 mm. Protože používá "šroubové spoje" nebo "čepové spoje", může vyhovět stále náročnějším podmínkám použití a snadněji se montuje. Plochou e-skin® s podpůrným řetízkem lze také jednodušeji prodloužit a zkrátit. Nosný řetěz je veden v ploché kůži e-skin POD SKF12C a lze jej integrovat do stávající konstrukce montážních konzol.

Držák vrstev zajišťuje přímé vedení několika vrstev e-skin® naplocho, a to i v případě velmi dlouhých nepodporovaných délek. Ploché vrstvy e-skin tak leží pevně na sobě a mohou využívat nepodporované specifikace nosných řetězců, i když nejsou přítomny v každé vrstvě. Držák vrstvy nemá žádný vliv na třídu čistoty a je k dispozici okamžitě.

Osvědčený model e-skin soft je nyní k dispozici ve velikostech 20, 24, 28.068 a 40 z disipativního materiálu. To zabraňuje vzniku elektrostatických polí a náhlým výbojům způsobeným pohybem měkké černé e-kožičky díky materiálu. Měkká kůže e-skin ESD je vhodná pro nejvyšší třídy čistoty a vyžaduje velmi malý prostor pro instalaci. Má samonosnou funkci a uzavřenou konstrukci.

e-tract AC horizontal je elektricky napájený, stropní nebo příhradový systém pro vedení kabelů pro nabíjecí místa AC. Umožňuje automatické vysouvání a zasouvání nabíjecího kabelu, čímž se snižuje potřeba místa, mechanické namáhání nabíjecího kabelu a rizika, která představují volně ležící nabíjecí kabely.

e-tract mini je malý lineární zatahovací modul s plynulým blokováním kabelu. Kompaktní typ, definovaný poloměr ohybu a úsporná konstrukce se standardními díly.

Tříšňůra umožňuje vést mnoho různých kabelů na velmi malém prostoru. Systém kombinuje dva různé systémy zásobování energií: Řetěz triflex R e-chain je veden válečkem a díky integrované přídržné pružině zajišťuje, aby byl systém dodávky energie vždy přesně ve správné délce a napětí. V domovské poloze je e-řetěz zcela srolován, aby se ušetřilo místo. Řetěz twisterband spojuje válec s koncovým blokem hřídele, který slouží jako rozhraní pro kabely přívodní strany.

Přístroj e-spool shore power je motorizovaný kabelový buben pro odvíjení 1-4 kabelů, které jsou vhodné pro použití v přípojkách vysokého nebo nízkého napětí na břehu. Přímé, nepřerušované vedení kabelu ze skříně rozvaděče ke konektoru. Necitlivé na mořskou vodu, chlad, teplo a vibrace.

Vodicí žlab pro boční klouzavé energetické řetězy na dráze až 100 metrů. Díky konstrukci vodicích kanálů je možné dosáhnout rychlosti až 10 m/s a ujetí více než 200 000 km. Dalšími výhodami jsou plochá konstrukce, jednoduchá montáž a hladký chod systému.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h