Změna jazyka :

Konfigurátor pro kompletní robotický systém
Konfigurátor nabízí možnost návrhu kompletního balíčku kabelových nosičů od osy 2 až po osu 6. Možné pro následující výrobce:
Pomocí online nástroje můžete snadno a rychle nakonfigurovat správný systém pro příslušného robota.
Velikost příslušného systému však musí být přizpůsobena také kabelové & hadici (plnění). V ideálním případě by úroveň naplnění e-řetězce® neměla překročit hranici 60 %.
Naplnění lze integrovat přímo do online nástroje, takže správná velikost systému je vybrána ihned.
Při výběru správné velikosti systému triflex® R je důležité zajistit, aby byl naplánován volný prostor pro všechna elektrická, pneumatická a mediální vedení. To je nezbytné pro kompenzaci sil způsobených relativními pohyby mezi e-řetězem® a kabelem a mezi samotnými kabely. Kabely musí být instalovány s dostatečným volným prostorem/vzduchem. Jako hrubé pravidlo lze použít následující hodnotu: Součet průřezů kabelů by neměl přesáhnout 60 % užitného průřezu; kromě toho musí být zachována vůle 10 % nebo alespoň 1 mm od dalšího kabelu nebo e-řetězu®. Nejrychlejším a nejjednodušším řešením pro správnou výplň triflex® R je konfigurátor vnitřního oddělení, kde jsou k dispozici všechny řady triflex® R
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h