Změna jazyka :

Jednotlivé aplikace lze realizovat mimořádně modulárně a cenově výhodně pomocí systému modulárních převodovek se suchou převodovkou® Apiro. Možné aplikace mohou být v obalovém, potravinářském a zdravotnickém průmyslu a mnoha dalších, např.

Šablony iDeas pro snadnou replikaci
Modulární převodový systém Apiro® je nyní k dispozici s 20 šablonami iDeas, které usnadňují stavbu vlastních nástaveb.
K hotové převodovce se dostanete ve třech krocích
1. Výběr automatizačního řešení
2. Stáhněte si seznamy dílů a data CAD
3. Jednoduše replikujte automatizační řešení

1 stavebnice převodovky robota pro osm systémů
Robotický modulární systém převodovek Apiro® (řecky "infinite") je nyní k dispozici jako startovací sada. Návod vám pomůže sestavit si vlastního robota.

Standardní provedení mezi převodovkami Apiro: převodovka s hnacím čepem umožňuje přímé připojení pohonu. K dispozici jsou tyto převodové poměry: 4:1, 32:1, 64:1, na přání také: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
Do obchodu

Multifunkční profil lze použít k realizaci sériových spojení převodovek, protože lze regulovat vzdálenosti mezi prvky nebo výrobky. Tato kombinace se často používá pro aplikace v potravinářském nebo obalovém průmyslu.
Do obchodu

Kuželové převodovky se používají všude tam, kde je třeba přenášet pohyby a síly pod pravým úhlem. S převodovým poměrem 1:1 lze přenášené točivé momenty přenášet téměř beze ztrát.
Do obchodu

Převodovka Apiro in HD zabraňuje znečištění během výroby a umožňuje jednoduché a bezpečné čištění. Typické oblasti použití: Potravinářský průmysl, farmaceutický průmysl atd.

Příslušenství drygear Apiro umožňuje různé možnosti instalace pro vertikální a axiálně horizontální pohyby, stejně jako profilové dorazníky.
Do obchodu

Díky novému připojení k pohonné technice drylin a technice olověných šroubů dryspin máte nyní ještě větší flexibilitu při realizaci individuálních automatizačních systémů.

O 40 % lepší výkon díky igliduru® A180
Životnost v cyklech: Šnekové kolo Apiro z igliduru® A180 na hliníkovém h.c.
i=32, 20 ot/min při 3,5 Nm
Průběžné testování kvality v naší vlastní zkušební laboratoři - i pro zákaznické aplikace Rádi otestujeme i vaši aplikaci, abychom mohli lépe posoudit scénáře použití.
1. Popište svou individuální aplikaci Modulární převodový systém umožňuje širokou škálu automatizačních aplikací s jednoduchými i složitými pohybovými sekvencemi.
2. Vybereme pro vás optimální komponenty Naši odborníci pro vás najdou ideální řešení s co nejmenším počtem komponent.
3. Jednoduchá montáž Modulární systém převodovek má modulární konstrukci, takže lze realizovat různé kinematiky jejich jednoduchým zapojením do sebe

Tato převodovka je vhodná zejména pro aplikace s otočným kroužkem, protože ji lze mimo jiné použít jako otočnou osu. Lze ji například použít v laboratorní automatizaci.
Do obchodu

Spojku lze použít k připojení různých hřídelí o maximálním průměru 12 milimetrů. Příkladem použití je přizpůsobení lineární ose.
Do obchodu

Lineární pohon umožňuje v aplikaci různé zdvihy. Součástí jsou prvky ozubeného hřebene. Možnost konfigurace v různých délkách, například pro posuvné aplikace.
Volitelně k dispozici s integrovanou planetovou převodovkou.
Do obchodu

Konzolová osa z modulárního převodového systému Apiro® je nyní k dispozici s dvojitou konzolovou osou. Vhodná pro motorizovaný nebo ruční pohon. Moduly lze použít v sérii nebo paralelně se zdvihem od 60 do 1050 mm.
Do obchodu
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h