Změna jazyka :

Vše důležité shrnuto v jedné brožuře
👉 kompaktní, praktické a ke stažení

Chcete zlepšit kluzné vlastnosti svých součástí? Nebo máte komponenty, které je třeba chránit před opotřebením? Naše povrchová úprava vám to umožní. Naše práškové povlaky se skládají z vysoce výkonných polymerů a jsou tribologicky optimalizované. To znamená, že snižují koeficient tření a zajišťují nízké opotřebení.
Povlak iglidur lze nanášet na elektricky vodivé povrchy. Uživatelé tak činí pomocí elektrostatického procesu nanášení práškové barvy. Práškový nátěr se rovnoměrně rozprostře na povrch, který chtějí uživatelé natřít, a vytvoří homogenní vrstvu.
Uživatelé si mohou přizpůsobit tloušťku povlaku. Měli by však mít na paměti, že s rostoucí tloušťkou vrstvy klesá vodivost povrchu součástky, a tedy i přilnavost prášku. Tloušťka vrstvy se obvykle pohybuje mezi 60 a 120****μm. Za příznivých podmínek lze dosáhnout až 500 μm.
Povlaky jsou založeny na termoplastických polymerech, které jsou smíchány s různými plnivy a pevnými mazivy a zpracovány na prášek. Povlakované součásti již není třeba mazat a mají lepší koeficienty tření.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h