Změna jazyka :

S naší službou 3D tisku můžete vyrábět odolné plastové komponenty pomocí tří různých procesů: SLS, FDM a DLP 3D tisk. Na této stránce najdete další informace o jednotlivých výrobních metodách.
Chcete svůj projekt prodiskutovat s jedním z našich odborníků?
Pak nás neváhejte kontaktovat!
Při 3D tisku SLS se plastový prášek nanáší vrstvami pomocí lopatky a taví se laserem v konkrétních bodech, kde má být vyrobena součást. Tento proces se vyznačuje především svou nákladovou efektivitou, rychlou výrobou a vysokou rozměrovou přesností tištěných dílů (od ±0,15 mm).
Další výhody:
Tip: Ve srovnání s procesem SLS nabízí 3D tisk FDM větší rozmanitost materiálů.
FDM je proces 3D tisku, při kterém se tavitelný materiál (plast) zahřívá a nanáší vrstva po vrstvě pomocí jedné nebo více trysek. Tento proces se také označuje jako nanášení tavené struny nebo extruze filamentu. Nízká cena filamentové tiskárny a její použitelnost činí z FDM nejrozšířenější proces 3D tisku.
Tisk z více materiálů: pomocí 3D tisku je také možné vyrábět díly až ze čtyř různých filamentů v jednom tiskovém procesu.
Tip: Pokud není vyžadován podpůrný materiál a jsou potřebné komponenty s dobrou adhezí vrstev a vyšší rozměrovou přesností (<±0,2 mm), jsou vhodnější laserové slinování a DLP než FDM.
DLP je proces 3D tisku, při kterém je syntetická pryskyřice vrstva po vrstvě vystavena UV záření v vaně, čímž dochází k jejímu vytvrzení nebo polymeraci. Zdroj UV záření dopadá na soustavu zrcadel, která odrážejí světlo ve formě dvourozměrné vrstvy a promítají jej na materiál.
Výhody:
DLP vs SLA:
Významnou výhodou 3D tisku pomocí procesu DLP je úspora času. Ve srovnání s procesem SLA, při kterém je každý bod individuálně exponován laserem, se při procesu DLP vytvrzuje pryskyřice po jednotlivých vrstvách, což mnohonásobně zkracuje dobu výroby. Kromě toho se výrazně zvyšuje rozlišení až na 35 µm pixelů.

Nechte si vytisknout prototypy nebo sériové výrobky z otěruvzdorných plastů igus během jednoho až tří dnů.

Získejte přehled o oblastech použití, ve kterých hraje služba 3D tisku igus rozhodující roli.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h