e-spool: pružinový kabelový buben bez kluzného kroužku

Pružinové kabelové bubny e-spool bez kroužku pro teleskopické aplikace, plošiny

  • Vše v jednom systému: Různá média (elektřina, data, kapaliny) lze kombinovat v jednom systému.
  • Úspora místa: Kabelový naviják s pružinovým pohonem bez kluzného kroužku
  • Jednoduchá instalace: možnost následného přidávání a výměny kabelů
  • Prodlužovací délky až 2 m a 14 m
  • Maximální rychlost vysouvání a zasouvání 1 m/s
  • Žádné namáhání kabelu v tahu
  • Variabilní použití - dodávka energie je možná ve všech směrech

FAQ - často kladené otázky

  • e-spool flex a e-spool SPC s ručním prodloužením, pokud je třeba vést pouze jeden kabel velmi pomalu nebo ručně.
  • Divadelní e-spool v nadzemních aplikacích na veřejných prostranstvích
  • Všechny ostatní bubny s pružinovými kabely e-spool by měly být vybrány v závislosti na délce prodloužení a objemu náplně/průměru kabelu.
  • e-spool flex s 10 000 pohyby
  • e-spool standard se 70 000 cykly
  • e-spool HD se 40 000 cykly
  • Divadlo e-spool se 40 000 cykly
  • Pokud je to možné, měly by se pro nestíněné kabely používat kabely s vnějším pláštěm z TPE.
  • Stíněné kabely by měly být vybírány z řady CFROBOT.
  • Všechny kabely by měly mít vnější průměr < 17 mm.
  • Dodržují se maximální poloměry ohybu 44 mm ve vnitřním poloměru a 77 mm ve vnějším poloměru.
e-spool s navíjecím systémem kabelu a připojeným vývodem.

e-spool flex

Systém e-spool pro vedení energie s kompaktním bubnem a vodicí jednotkou.

Kompaktní cívka e-spool

Kabelový buben igus e-spool s navinutým napájecím kabelem.

e-spool s manuálním vytažením

e-spool s vedením kabelu pro napájení v pohyblivých aplikacích.

e-spool standard

e-spool s vedením kabelu pro napájení v pohyblivých aplikacích.

e-spool HD

e-spool s kabelovým bubnem a vodicím systémem pro pohyblivé aplikace.

Napájení e-spool

e-spool theatre s černo-oranžovým kabelovým bubnem pro systém vedení kabelů.

e-spool pro divadelní aplikace

e-spool® mikrofon stereo

e-spool® mikrofon stereo

Inspirujte se - praktické příklady s e-spool®

Pravidla pro plnění pružinových kabelových bubnů e-spool®

Dokumentace a montážní návod pro systém igus e-spool.

Dokumentace - Návod k montáži

  • Venkovní aplikace
  • aplikace e-spool®, které jsou provozovány nad hlavou na veřejných prostranstvích (tribuny, pódia atd.)

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace