Středně velké energetické řetězy pro středně velká zatížení

Energetický řetěz vede kabely ve stroji.

E2.1

Kabelový řetěz e-chain E21 v bočním pohledu.
  • Vnitřní výšky: 21 - 48 mm
  • K dispozici ve dvou verzích:
    • Otevíratelné z obou stran podél vnějšího poloměru
    • Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru
  • Standard pro aplikace ve středním rozsahu zatížení
  • Až o 10 dB(A) tišší než E2/000
  • Lepší poměr hmotnosti a rozměrů než u srovnatelných předchozích řad
  • Možnost montáže až o 55 % rychlejší než u předchůdce
  • Volitelný otvírací nástroj pro ještě rychlejší otevírání a zavírání

E2/000

Kabelová energie igus e-chain E2000 Medium v šedém provedení.
  • Vnitřní výšky: 21 až 45 mm
  • K dispozici ve dvou verzích:
    • Otevíratelné z obou stran podél vnějšího poloměru
    • Otevíratelné z obou stran podél vnitřního poloměru
  • Vysoká pevnost, tichý chod
  • Různé možnosti: k dispozici také jako trubka a polotrubka

E2 mini

Energetický řetěz E2 mini s kabely a připojeními.
  • Vnitřní výška: od 17 do 41 mm
  • K dispozici ve třech verzích:
    • uzavřené
    • Otevíratelné podél vnějšího poloměru
    • Otevíratelné podél vnitřního poloměru

Ochrana proti nečistotám a pilinám

Energetický řetěz s namontovaným držákem pro vedení hadic nebo kabelů.

Recyklace energetického řetězce

Kampaňový motiv se slovem „chainge“ a čtyřmi zelenými ikonami kroků nahoře.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace