Změna jazyka :
Zadáním dat geometrie lze nalézt vhodná kluzná ložiska nebo je individuálně nakonfigurovat jako speciální díly.
Poznámka: Bez kompletních geometrických dat probíhá vyhledávání výhradně v katalogových dílech. Speciální díly a jejich provozní životnost lze vypočítat a zobrazit, pouze pokud jsou kompletně zadána všechna potřebná geometrická data.
45 katalogových dílů | 0 speciální díly
Materiál igus-icon-arrow-table-sorting | Rozměry (mm) igus-icon-chevron-left d1 igus-icon-arrow-table-sorting d2 igus-icon-arrow-table-sorting d3 igus-icon-arrow-table-sorting d4 igus-icon-arrow-table-sorting b2.2 igus-icon-arrow-table-sorting igus-icon-chevron-right | dodací termín / Provozní životnost igus-icon-info-circle-gray igus-icon-arrow-table-sorting | Cena / ks. igus-icon-arrow-table-sorting | igus-icon-check-box-outline-blank | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 2 Dnů / 4 971 h | 5,77 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 3,00 4,20 4,80 6,00 0,60 | 28 Dnů / 6 513 h | 6,13 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dnů / 4 977 h | 6,13 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 28 Dnů / 5 230 h | 6,49 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 4,00 5,20 5,90 7,00 0,60 | 2 Dnů / 6 953 h | 7,22 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dnů / 4 427 h | 7,22 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dnů / 5 510 h | 7,22 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dnů / 7 213 h | 7,58 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 28 Dnů / 6 757 h | 7,58 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Dnů / 5 494 h | 7,58 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 9,00 10,60 11,40 14,00 0,80 | 2 Dnů / 5 226 h | 7,94 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dnů / 7 674 h | 8,30 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 28 Dnů / 6 301 h | 8,30 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dnů / 4 983 h | 8,30 CZK | |||
| iglidur® K230 Injekční vstřikování | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | 2 Dnů / Na vyžádání | 8,66 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 7,00 9,00 9,80 13,00 0,80 | 2 Dnů / 6 696 h | 8,66 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dnů / 5 330 h | 8,66 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 28 Dnů / 5 637 h | 8,66 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dnů / 4 558 h | 8,66 CZK | |||
| iglidur® A230 Injekční vstřikování | 5,00 6,20 6,80 8,00 0,60 | Na vyžádání / Na vyžádání | 9,02 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 8,00 9,60 13,00 10,40 0,80 | 2 Dnů / 6 958 h | 9,02 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dnů / 5 100 h | 9,74 CZK | |||
| iglidur® K230 Injekční vstřikování | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | 2 Dnů / Na vyžádání | 10,46 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dnů / 5 323 h | 10,46 CZK | |||
| iglidur® A230 Injekční vstřikování | 6,00 7,20 7,80 11,00 0,60 | Na vyžádání / Na vyžádání | 11,18 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 10,00 11,60 12,40 15,00 0,80 | 2 Dnů / 6 157 h | 11,18 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dnů / 5 522 h | 11,18 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 2 Dnů / 5 797 h | 11,18 CZK | |||
| iglidur® K230 Injekční vstřikování | 8,00 9,60 10,40 13,00 0,80 | 2 Dnů / Na vyžádání | 11,55 CZK | |||
| iglidur® M250 Injekční vstřikování | 12,00 13,60 14,40 17,00 0,80 | 28 Dnů / 5 002 h | 11,55 CZK | |||

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h