Změna jazyka :

Navštivte nás na veletrhu Hannover Messe od 20. do 24. dubna 2026 a seznamte se s našimi novinkami v hale 13 na stánku C60.

S igubal ESQM-2.0-100 a ESQM-2.0-150 rozšiřujeme naši řadu ložisek s podložkou pro solární sledovače o nové verze pro čtvercové profily 100 a 150 mm a uvádíme také cenově optimalizovanou štíhlou verzi. Ložiska byla speciálně vyvinuta pro sledování solárních modulů ve velkoplošných pozemních systémech a jejich sférická poloha ložisek umožňuje úhlovou kompenzaci až 14°. Mezi nejdůležitější další vývojové prvky druhé generace patří nový materiál s výrazně zvýšenou odolností proti UV záření pro dlouhodobé venkovní použití. Současně došlo ke změně držáku profilu z V na U, což usnadňuje montáž. Pozinkovaný plechový nástavec navíc snižuje montážní výšku horního dílu až o 36 mm. Další výřezy na kopuli umožňují také přehledné vedení kabelů podél profilu. Kromě standardní verze je ESQM-2.0-LEAN nákladově optimalizovanou verzí pro projekty s definovanými požadavky na životnost.

V dopravníkových pásech, třídicích systémech, vysokozdvižných vozících nebo pro úlohy pick & place: S různými výrobky řady igubal lze spolehlivě kompenzovat nesouosost a realizovat definované otáčení, naklápění a otáčení bez mazání. Více o pohyblivých plastech pro spolehlivý tok energie, dat a materiálu.

S přístrojem EFOM-2.0-30 (přírubové ložisko se dvěma otvory) a EFSM-2.0-30 (čtyřotvorové přírubové ložisko) představujeme novou generaci našich osvědčených přírubových ložisek igubal s optimalizovanou konstrukcí pouzdra. Cílem dalšího vývoje bylo dosáhnout zcela rovného montážního povrchu, aby ložisko bylo čistě spojeno s konstrukcí a aby se omezilo vnikání nečistot a prachu. Navzdory konstrukčním úpravám zůstává plně zachována statická nosnost až 6 000 N (EFOM ) nebo 6 800 N (EFSM). Díky lehké konstrukci v porovnání s předchozími modely (18% hmotnostní výhoda u modelu EFOM-2.0 a 16% u modelu EFSM-2.0) se snižuje pohyblivá hmotnost systému, což může vést k nižším nárokům na výkon pohonu a úsporám energie, zejména v dynamických aplikacích. Stejně jako všechna přírubová ložiska igubal jsou i nová provedení bezmazná a bezúdržbová a nejsou citlivá na korozi, nečistoty a prach.

V mnoha aplikacích jsou vysoká statická zatížení stále ještě kryta mazanými kovovými kloubovými ložisky. V naší studii igubal pro těžká zatížení zkoumáme, jak lze spolehlivě realizovat aplikace s polymerními kloubovými ložisky bez mazání a šetrnými k životnímu prostředí. Základem je tribologicky optimalizovaná interakce materiálu, geometrie a kontaktní plochy, která kontrolovaně rozkládá špičky zatížení a umožňuje vysoký koeficient tření. Absence maziv zabraňuje ulpívání částeček nečistot a zajišťuje hladký chod i při vysokém zatížení. Již realizované aplikace ukazují, že tento přístup funguje. V projektech zákazníků byly úspěšně nahrazeny mazané ložiskové body a bylo dosaženo nosnosti 70 kN - se sníženými požadavky na údržbu a nižšími provozními náklady. Právě proto, že jsou aplikace pro těžká vozidla velmi individuální, vyzýváme uživatele, aby s námi spolupracovali na vývoji řešení specifických pro daný projekt - pro vysoké statické zatížení, silné nárazy a náročné prostředí.

Předložte nám svůj projekt ke studiu - prověříme bezmazné provedení s kloubovými ložisky igubal pro velké zatížení a společně vyvineme vhodné řešení.

Naše dělená přírubová ložiska igubal jsou nyní k dispozici jako praktická sada včetně upevňovacího límce. Díky jednomu číslu dílu pro ložisko a upevňovací límec se snižuje počet objednávek a administrativních úkonů a zároveň se snižuje chybovost při objednávání. Předdefinovaný rozsah dodávky a balení v jedné balicí jednotce zajišťují další efektivitu. Zákazníci také mohou využít cenového zvýhodnění až 5,6% ve srovnání s individuálními nákupy.
Dělený typ našich přírubových ložisek umožňuje montáž přímo na hřídel bez nutnosti demontáže sousedních součástí, což je v praxi skutečná výhoda. Podle zásady "forma následuje funkci", inovativní forma těchto ložisek vede přímo k funkci. Tento sofistikovaný design byl oceněn cenou iF Design Award 2026 a kombinuje technologii, funkčnost a snadnou manipulaci, čímž vytváří praktické řešení pro strojírenství a strojní techniku.

Soudečková ložiska kompatibilní s čistými prostory vyžadují harmonizované materiály. Úspěšné aplikace již byly realizovány s igumidem G v kombinaci s iglidurem W300, J a X - bez mazání a s nízkým obsahem částic. Plánujete použití soudečkových ložisek v čistých prostorách? Kontaktujte nás!

S novou verzí 25 mm rozšiřujeme možnosti použití našich soudečkových ložisek iglidur H3 v dopravní technice a strojírenství. Rychlost řemene může spolehlivě dosahovat až 200 otáček za minutu, přičemž odolná konstrukce s nízkým opotřebením snižuje prostoje a ložiska jsou bezúdržbová.
Soudečková ložiska byla testována jak při dlouhodobých zkouškách u zákazníků, tak při kontrolovaných zatěžovacích zkouškách v laboratoři. Vysoká nosnost a nízké opotřebení se projevují i po několika letech. Zároveň není třeba používat maziva, což snižuje provozní náklady a zvyšuje čistotu systému.

Výměna soudečkového ložiska bez použití nářadí během několika sekund - nové rychloupínací ložisko je zde. Po úspěšné prototypové fázi je nyní vstřikovaná verze připravena k sériové výrobě a je k dispozici bez minimálního objednacího množství - v současné době pro průměr hřídele 25 mm.
Soudečkové ložisko lze vyměnit bez šroubů a nástrojů - v jediném jednoduchém kroku. To šetří čas, zkracuje prostoje a snižuje náklady na údržbu. Testováno v laboratoři igus: statické tlakové zatížení až 9 kN, provoz bez mazání 100% a ideální pro modulární systémové koncepce, kde je třeba flexibilně a rychle přizpůsobovat komponenty.

Naše dělená soudečková ložiska pro plechové skříně PP205 umožňují rychlou a snadnou výměnu soudečkového ložiska přímo na místě bez nutnosti demontáže ostatních součástí. Nabízejí jednoduchou a efektivní montáž a díky rychlé výměně také značnou úsporu nákladů při výměně ložisek. Díky statickému tahovému zatížení až 1 800 N a bez potřeby dalších maziv jsou tato soudečková ložiska ideálním řešením pro efektivní a bezúdržbové uspořádání ložisek.

S koncovkami tyčí igubal 2.0 nabízíme maximální flexibilitu pro širokou škálu aplikací. Čtyři materiály iglidur, všechny běžné typy závitů a průměry hřídelí od 6-20 mm: Kombinace robustního kovového pouzdra a bezmazného plastového vnitřního kroužku umožňuje dlouhotrvající bezúdržbové řešení - bez jakéhokoli maziva.
| Materiál | Oblast použití |
|---|---|
| iglidur J | Vysoká odolnost proti opotřebení |
| iglidur A181 | Shoda s předpisy FDA a EU 10/2011 |
| iglidur X | Široký teplotní rozsah (-100°C až +250°C, krátkodobě až +315°C) |
| iglidur G | Dynamické zatížení |

Nový plastový univerzální kloub UJM představuje inovativní alternativu ke konvenčním kovovým řešením. Prototyp 10mm hřídele ukazuje, jak efektivní může být lehká konstrukce: bez koroze, bez mazání a s jasnými výhodami z hlediska hmotnosti, údržby a nákladů.
Díky optimalizované geometrii a analýze FEM kloub zaujme vysokou pevností a přenosným krouticím momentem 6 Nm při 25° průhybu - testováno v laboratoři igus. V úvahu přicházejí i jiné velikosti a kompaktnější provedení. Máte konkrétní aplikaci? Pak nás neváhejte kontaktovat - společně s vámi vyvineme správné řešení.

Naše dělená přírubová ložiska igubal představují revoluci v ložiskách hřídelí ve stísněných výrobních podmínkách. Ušetříte až 80% času při výměně ložisek a díky absenci mazání nemusíte provádět žádnou údržbu.

V naší bílé knize se dozvíte, jak pokročilá technologie ložisek zvyšuje výkonnost stroje a účinně předchází prostojům.

S iglidurem J3, iglidurem R a igumidem G nabízíme materiály zcela bez PTFE pro celou řadu výrobků igubal.
Testováno v naší vlastní laboratoři v souladu s normou SQP M1227 a testováno negativně na 96 sloučenin PFAS klasifikovaných jako zvláště kritické.
Ať už se jedná o ojniční čepy, ložiska s polštářovým blokem, přírubová ložiska nebo soudečková ložiska: náš obchod ukazuje pouze výběr z možností. Lze realizovat i speciální rozměry - stačí nás kontaktovat. Společně najdeme to správné řešení pro vaši aplikaci.

3D tisk prototypu ESQM-2.0-120-HD podrobit zkoušce
Tato studie testuje výkonnost a použitelnost těžkého ESQM pro solární průmysl.
Model ESQM-2.0-Heavy Duty je dalším vývojem modelu ESQM-2.0 a byl speciálně navržen pro extrémní povětrnostní podmínky, např.. tropické bouře. Skládá se z děleného pouzdra a dvou kulových poloplášťů. Kulová koule a spodní část pouzdra jsou vyrobeny z plastů s vysokou odolností proti UV záření. Přerozdělením tloušťky stěn v místech zatížení a zdvojnásobením tloušťky příčníku se ložisko stává pevnějším o 50%. Další verze s pevným dorazem, kterou jsme testovali, zabraňuje neoprávněnému otáčení osy sledovače a chrání osu i motor před poškozením.

S našimi zprávami o pohyblivých plastech vám neunikne žádná novinka o společnosti igus a našich produktech. Náš zpravodaj vás informuje o novinkách, zajímavých aplikacích, aktuálních laboratorních zprávách a mnoha dalších informacích.
Znáte naše produkty a chcete si prohlédnout nabídku v internetovém obchodě nebo si je přímo objednat?

V pouhých třech krocích můžete na základě parametrů své aplikace určit vhodné doporučení výrobku, včetně životnosti.
Zde najdete nejdůležitější informace, technologie, otázky a odpovědi o soudečkových ložiskách igubal®.

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h