Trubkový tyčový materiál

Stejně jako kruhové tyče je možné trubky z iglidur® tyčového materiálu objednat v individuálních délkách od 100 mm do 1 000 mm a s vnějším průměrem 110, 125 a 150 mm. Díky nízkým koeficientům tření při suchém provozu a dobré odolnosti proti chemikáliím se duté plastové tyče používají v mnoha aplikacích a snadno se obrábí. Plastové trubky jsou díky svému samomaznému provozu ideální všude tam, kde je třeba splňovat přísné hygienické požadavky, například v oblasti lékařského vybavení nebo v potravinářském a balicím průmyslu. Kromě toho je díky nízké opotřebě trubkového tyčového materiálu výrazně zkrácena doba údržby a sníženy náklady související se ztrátami způsobenými odstávkami. Absence mazání usnadňuje čištění materiálu a zkracuje čas potřebný na čištění.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace