Online obchod s vodicími válečky

Vodicí válečky jsou nepostradatelnými součástmi, které umožňují pohyb s nízkým třením v mnoha průmyslových aplikacích. Vodicí válečky igus jsou vyrobeny z vysoce výkonných polymerů iglidur, které jsou mimořádně houževnaté a odolné proti opotřebení. Neobsahují mazací oleje. Společnost igus nabízí široký výběr vodicích válečků s různými typy drážek, včetně V-drážky, L-drážky a U-drážky, a to s vnitřním průměrem od 3 do 20 mm a vnějším průměrem od 10 do 60 mm. Tyto varianty jsou speciálně navrženy tak, aby mohly být flexibilně integrovány do různých aplikací, jako jsou technologie dopravníků, výrobní zařízení nebo automatizační stroje. Vodicí válečky ze samomazných materiálů nevyžadují další údržbu a jsou odolné proti otěru, vlhkosti a znečištění. Nemůžete najít správné rozměry v naší standardní nabídce? Speciální díly přizpůsobené na míru nejsou pro společnost igus žádnou novinkou.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!