<strong>drylin® E elektromotory</strong><br><font size="7">Připraveno k odeslání do 24 hodin</font>

elektromotory drylin E

Připraveno k odeslání do 24 hodin

Automatizace pomocí krokových motorů, stejnosměrných motorů a motorů EC/BLDC

Krokové motory drylin E pro pohonnou techniku

Krokové motory

  • Výkonné v 5 velikostech
  • Motory s metrickým konektorem nebo lankovými vodiči
  • Bezpečnost díky enkodéru a brzdě
  • Se zploštělou hřídelí motoru (D-Cut) pro zvýšenou odolnost proti otáčení
Stejnosměrné motory a motory na stejnosměrný proud drylin E

Stejnosměrné motory

  • K dispozici také s ochranným krytem
  • Točivé momenty od 0,1 do 1,8 Nm
  • Otáčky až 440 ot/min
  • Se zploštělou hřídelí motoru (D-Cut) pro zvýšenou odolnost proti otáčení
EC motor drylin E, bezkartáčový stejnosměrný motor

EC/BLDC motory

  • S Hallovým snímačem a enkodérem
  • Velikosti NEMA: 17, 23 a 34
  • Prakticky bez opotřebení
  • Velmi vysoké otáčky
  • Úspornější než konvenční servomotory
Krokový motor vodicího šroubu drylin E

Krokové motory s vodícím šroubem

  • 3 velikosti s přidržovacím momentem 0,1–2 Nm
  • 7 typů vodicích šroubů s roztečí od 0,8 do 50 mm
  • K dispozici jsou odpovídající matice vodicího šroubu
  • Vodicí šroub lze připevnit z obou stran pro krokový motor bez enkodéru
Krokový motor s krytím IP68 proti vodě

Krokový motor s krytím IP68 proti vodě

  • Montážní rozměry: NEMA23/rozměr příruby 56 mm
  • Třída ochrany – kryt motoru: IP68 (10 m)
  • Udržovací moment: 1,30 Nm
  • Jmenovitý proud: 4,20 A
  • Připojení motoru: svorkovnice
Stejnosměrné motory se šnekovým převodem Drylin E

Stejnosměrný motor se šnekovým převodem

  • Se spline
  • Prostorově úsporný & ký a tichý
  • Točivé momenty od 0,75 Nm do 2,00 Nm
  • Otáčky až 350 ot/min
  • Včetně snímače polohy

Proč motory drylin E?

Dodání 24 hodin

Připraveno k dodání během 24 hodin

Zásoby

Neustále udržoval velké zásoby

Ikona životnosti

Dlouhá životnost výrobku

Ikona dlouhodobé dostupnosti

Dlouhodobě dostupný sortiment

Žádná ikona minimálního objednaného množství

Žádné minimální objednací množství

100% testovaná ikona

100% testováno

vyhledávač produktů drylin E

Konfigurátor motoru

Pro elektromotory

Konfigurátor technologie pohonu

Pro elektrické lineární pohony

Konfigurátor olověného šroubového motoru

Pro motory s olověným šroubem

Naše služby nabízejí

Řídicí systémy motorů drylin E

  • Rychlé uvedení do provozu
  • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
  • Kompatibilní s průmyslovými řídicími systémy
  • Pro všechny lineární osy drylin
Informace o systémech řízení motorů
Ikona systému řízení motoru

Vzorové programy drylin E

  • Stáhněte si programy s hlavním/řídícím programem & Parametrizace dryve
  • Kompatibilní s průmyslovými výrobci (Siemens, Beckhoff, Wago atd.)
  • Kompatibilní s běžnými jednočipovými počítači/vývojovými deskami
    (Arduino, Rasperry Pi, Beaglebone)
K ukázkovým programům

Příklady použití s motory igus

Umístění v laboratoři pro aplikaci laserů

Aplikace VonJan Laser

XXL rentgenový skener

Příklad použití motorů XXL skener

Motorizovaný zrcadlový strop sestávající ze 120 zrcadel

Zrcadlový strop Twaxis

Plynulý pohyb na zkušební stolici senzorů

Plynulý pohyb v testovací sestavě senzoru

Další příklady použití

AWB

Mohlo by vás také zajímat

Převodovka

motorový pohon drylin E

  • Planetová převodovka pro krokové motory igus NEMA 23 a 34
  • Zvýšený točivý moment motoru
  • Vyšší brzdný moment brzdy
  • Dvě montážní velikosti
  • Převodové poměry 3 & 5 k dispozici
Spojka

čelistní spojky drylin E

  • Se čtvercovým nebo kulatým pouzdrem
  • 20 verzí skladem
  • & ní zapojitelné
  • Teplotní rozsah od -30 °C do +100 °C
Součásti napájecího zdroje

spínané napájecí zdroje drylin E

  • 8 verzí v internetovém obchodě
  • Jmenovitý výkon od 75 do 960 W
  • Připraveno k odeslání do 24 hodin
  • Vhodné pro řízení motorů igus
DRE_PROD_motor_kabel_sběr

Kabely pro motory drylin E

  • Délky 3 m, 5 m, 10 m nebo 20 m
  • Různé vnější materiály
  • Přímé a úhlové konektory
  • Skladem

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace