iglidur® J, podložka, mm - JTM

Všestranný vytrvalec, vysoce odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích s velmi nízkým koeficientem tření

iglidur® J, podložka, mm - JTM
iglidur® J, podložka, mm - JTM drawing
iglidur® J, podložka, mm - JTM
1 z 3
iglidur® J, podložka, mm - JTM
iglidur® J, podložka, mm - JTM drawing
iglidur® J, podložka, mm - JTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Objednací číslo: JTM-0512-010
  • Materiál: iglidur® J
  • Tvar: Obchod s čelními podložkami
  • Rozměry:
    • d1 5.3 mm
    • d2 12 mm
    • s 1 mm
    • h 1 mm
  • Upravte rozměry
  • Výrobní metoda: Injekční vstřikování
  • Provozní životnost:
Materiálové vlastnosti:
  • Všestranný vytrvalec, vysoce odolný proti opotřebení na (téměř) všech hřídelích s velmi nízkým koeficientem tření
  • Nízké opotřebení s různými materiály hřídele
  • Nízké koeficienty tření při suchém provozu
  • Pohlcují vibrace
iglidur® J | Univerzální vytrvalec
 
  • Více než 250 rozměrů k dispozici skladem
  • Nízké opotřebení, mnoho různých materiálů hřídele
  • Nízké koeficienty tření při suchém provozu
  • Tlumení vibrací
  • Dobrá chemická odolnost
  • Nejlepší materiál pro nízkonákladové měkké hřídele
  • Nízká nasákavost
Jednou z hlavních výhod axiálních podložek iglidur® J je kombinace nízkého koeficientu tření při provozu na sucho a nízké náchylnosti na stick-slip efekt. S doporučeným maximálním povrchovým tlakem 35 MPa nejsou axiální podložky iglidur® J vhodné pro extrémní zatížení.
 
Typické oblasti použití
 
Prodejní automaty
Tiskařský průmysl
Nápojový průmysl
Letecký průmysl
Čisté prostory
 
Další příklady aplikací naleznete zde:
Průmyslová řešení
 
Kdy použít?
  • Pro vysoké rychlosti
  • Pro nejnižší opotřebení při malých a středních tlacích
  • Nízké opotřebení s různými materiály hřídele
  • Pokud je požadován nízký koeficient tření v suchém provozu
  • Tlumení vibrací
  • Pokud požadujete dobrou chemickou odolnost
  • Nejlepší výkon s levnými materiály s měkkou hřídelí
  • Nízká nasákavost
Kdy nepoužít?
Použijte naše možnosti filtrování a najděte vhodný produkt
 
Nejste si jisti, zda se bude hodit?

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace