Změna jazyka :

Naše materiály pro 3D tisk jsou až 50krát odolnější proti oděru než běžné plasty. Díky tomu jsou ideálním materiálem všude tam, kde se součásti dostávají do kontaktu při pohybu. Na této stránce se dozvíte, které materiály splňují zvláštní požadavky, např. požadavky na shodu s potravinami nebo vhodnost pro ESD.
V našem obchodě najdete podrobné technické informace a návody na zpracování všech našich materiálů pro 3D tisk. K dispozici jsou také profily materiálů ke stažení pro snadné zpracování našich vláken na běžných 3D tiskárnách Bambu Lab, Prusa a Ultimaker. ⯈ Do obchodu s materiálem
Co mají plasty iglidur společného?
Všechny materiály iglidur obsahují stejné základní materiály vyvinuté speciálně pro kluzná ložiska. To znamená, že všechny jsou samomazné a odolné proti opotřebení díky integrovaným pevným mazivům. Další podrobnosti o specifikacích základních materiálů iglidur naleznete na wiki kluzných ložisek.

Materiály iglidur pro 3D tisk jsou považovány za univerzální, které lze za běžných podmínek použít pro jakýkoli typ opotřebení.
Nejprodávanějšími produkty jsou zde práškový SLS iglidur i3 a tribofilament iglidur i150.
Pokud však vaše aplikace vyžaduje univerzální materiál s výrazně vyšší pevností v ohybu a/nebo teplotní odolností, je iglidur i230 tím pravým materiálem.

Do této kategorie patří materiály pro 3D tisk, které vydrží trvalou aplikační teplotu alespoň 120 °C (bez deformace): Pro tyto vyšší aplikační teploty nabízíme tribofilamenty a prášky SLS odolné proti opotřebení.
Co je třeba mít na paměti při zpracování tepelně odolných tribofilament?
Mezi naše materiály pro 3D tisk patří také některé materiály s potravinářskou shodou pro bezpečné použití v potravinářském a obalovém průmyslu. Shoda s potravinami zaručuje, že materiály, které přicházejí do styku s potravinami, byly testovány na stupeň přenosu plastových složek. Nařízení EU 10/2011 a FDA v USA definují mezní hodnoty, při jejichž překročení již materiál není bezpečný pro potraviny. Určitou roli hraje také přípustná doba kontaktu, která se liší v závislosti na prohlášení o shodě FDA nebo EU 10/2011 a okolní teplotě.
Tipy pro 3D tisk s tribofilamenty bezpečnými pro potraviny:
Další důležité informace o 3D tisku komponentů vhodných pro potraviny naleznete zde:


Pryskyřice pro 3D tisk iglidur se od běžných pryskyřic odlišují zejména svou obrovskou odolností proti opotřebení a maximální pevností.
Díky integrovaným pevným mazivům jsou samomazné a jsou vhodné zejména pro výrobu dílů odolných proti opotřebení s nejjemnějšími detaily.
Stejně jako ostatní materiály pro 3D tisk igus jsou i pryskyřice zpracovávány na zakázku v rámci interní služby 3D tisku. Jsou k dispozici také jako materiál v obchodě a lze je snadno zpracovat na standardních 3D tiskárnách DLP a LCD.
Tip: Naše tiskové profily pro 3D tiskárny Asiga a Formlabs proces tisku ještě více usnadňují. Jednoduše si ji zdarma stáhněte ze stránky produktu v obchodě a začněte rovnou tisknout.
Tato brožura nabízí pomoc při výběru a použití našich tribo-materiálů odolných proti opotřebení, vysvětluje výhody speciálních vláken a 3D tiskových pryskyřic od společnosti igus, jakož i konkrétní možnosti použití.
Stačí vyplnit formulář, stáhnout si PDF a objevit materiály!

Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h