Spínané napájecí zdroje pro automatizaci

Efektivní napájení

napájecí zdroje drylin® E

Přehled našich spínaných napájecích zdrojů

Jmenovitý výkon 75 W

  • Vstupní napětí: 90 - 264 VAC
  • Výstupní napětí: 24 V
  • Výstupní proud: 3,2 - 4,2 A

Jmenovitý výkon 120 W

  • Vstupní napětí: 90 - 264 VAC
  • Výstupní napětí: 24 V nebo 48 V
  • Výstupní proud: 2,5 - 3,2 nebo 5 - 6,5 A

Jmenovitý výkon 240 W

  • Vstupní napětí: 90 - 264 VAC
  • Výstupní napětí: 24 nebo 48 V
  • Výstupní proud: 5 - 6,5 nebo 10 - 13 A

Jmenovitý výkon 480 W

  • Vstupní napětí: 90 - 264 VAC
  • Výstupní napětí: 24 nebo 48 V
  • Výstupní proud: 10 - 13 nebo 20 - 26 A

Jmenovitý výkon 960 W

  • Vstupní napětí: 180 - 264 VAC
  • Výstupní napětí: 48 V
  • Výstupní proud: 20 - 26 A

Přejít do online obchodu

Ikona online obchodu

Výhody spínaných napájecích zdrojů

Dodání za 24 hodin

Připraveno k dodání během 24 hodin

Stock

Neustále udržoval velké zásoby

životnost Icon

Dlouhá životnost výrobku

Ikona dlouhodobé dostupnosti

Dlouhodobě dostupný sortiment

Žádné minimální objednací množství Icon

Žádné minimální objednací množství

100% testovaná ikona

100% testováno

Vhodné systémy řízení motoru

  • Rychlé uvedení do provozu
  • Jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní
  • Kompatibilita s průmyslovými řídicími jednotkami
  • Pro všechny lineární osy drylin®
Systémy ovládání motoru

Často kladené otázky našich zákazníků

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace