Nové produkty chainflex® v roce 2026

Zvyšuje se technika, snižují se náklady. To je naše práce.

Nová série kabelů CFCLEAN.EVO ...

Energetický řetěz igus CF Clean Evo pro čisté prostory, s kabely bez PTFE a údaji o poloměru 40 mm a 20 milionech cyklů.
Energetický řetěz igus s kabely v intralogistické aplikaci.

CFBUS.LB.050: Rozšíření produktové řady o sběrnicový kabel CAT6A ...

Řídicí kabel chainflex pro použití v energetických řetězech u stroje.

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

PUR hadice pro průmyslové použití s označením DIN EN IEC 60445 a 10x d.

CFROBOT8.PLUS.030: Kabel DeviceNet ...

Kabel pro kabelový řetěz s označením 360° na metr.

Špičkový ovládací kabel se 100 miliony dvojitých zdvihů ...

Kabel chainflex CF99.PLUS s ohybem 3xd a ochranou díky záručnímu konceptu.

Rozšíření portfolia hnacích kabelů ...

Porovnání kabelů s řetězem a konektory pro řešení do energetického řetězu.

Prodloužení motorových kabelů ve čtyřech kvalitách ...

PVC a TPE motorové kabely ve srovnání s 4 x 1,0 mm².

CFPE.ZH: Jednožilový PE kabel s bezhalogenovým vnějším pláštěm z TPE ...

Kabel CFPE s dosahem 400 m a konstrukcí pro aplikace s energetickými řetězy.

CFSPECIAL.381: Speciální kabely pro divadlo a jeviště ...

Tři stíněné průmyslové kabely před scénickým osvětlením.

Rozšíření portfolia kabelů měřicího systému CF884...

Vedení kabelového řetězu na stroji s barevnými kabely.

Nový špičkový motorový kabel CF38 bez ochranného vodiče...

Pružný kabel CF38 pro pohyblivé aplikace s ochranným pláštěm a měděným opletem.

Řešení pro stísněné instalační prostory a dlouhé cesty ...

Kabel chainflex CF340 pro průmyslové použití s měděnými vodiči a symbolem záruky.

Certifikace IPA a DNV...

Zkušební značky DNV a Fraunhofer IPA pro certifikaci produktu Type Approved.

Hnací kabely se schválením UL/CSA AWM +90 °C ...

Energetický řetěz CF210.UL s +90 °C UL a 4letou zárukou.

Rozšíření portfolia CF130.UL s vnějším pláštěm z PVC ...

Kabelový řetěz CF130.UL s 10 000 000 cykly a 4letou zárukou v písku.

Nová kalkulačka dlouhé životnosti kabelů...

Snímek notebooku s kalkulačkou životnosti kabelů a textem „New Features“.

Speciální kabel CFTHERMO.N.001 ...

Řídicí kabel Cr-Si s stíněnou konstrukcí pro použití v energetických řetězech.

Nový průřez pro ještě více možností v technice pohonu ...

Ethernetový kabel chainflex pro pohonnou techniku s konektorem a symboly záruky.

CFCRANE: Středněnapěťové kabely jsou nyní k dispozici skladem...

Napájecí kabel chainflex CFCRANE pro 6/10 kV s 36hodinovou zkouškou životnosti a informací o záruce.

Optický kabel s malým poloměrem ohybu ...

LWL optický kabel s 9/125 µm a poloměrem ohybu 5xD s odkazy na igus chainflex.

4letá záruka - nic podobného tu ještě nebylo...

CF-Garantie: 36 let testování od roku 2013 do 2023 s igus chainflex.

chainflex® - Ohebné kabely pro napájení motorů a ovládání s certifikací UL...

Kabel CF150.UL s certifikací UL a informací o záruce pro použití v energetickém řetězu.

Bezpečně zavěšený v horní části jednotky ...

Vícežilový speciální kabel chainflex s certifikací DNV a odkrytými konci vodičů.

Pro suché prostředí ...

Tři chainflex PVC pohonné kabely od igus s různou konstrukcí vodičů pro průmyslové aplikace.

chainflex® CFCLEAN se zárukou 40 milionů dvojitých zdvihů ...

CFCLEAN-40Mio: záruka 40 milionů dvojitých zdvihů, znázorněná kabely a elektrickými výboji.

chainflex® neobsahuje PTFE/PFAS ...

Kabely CF-PTFE-free s označením bez PTFE a vícežilové kabely igus chainflex.

chainflex® CASE Refill ...

CFCASE-Refill ukazuje tři kroky k doplnění kazety se šipkami a symbolem nákupního košíku.

Rozšíření průřezu pro šest kabelů chainflex®...

Rozšíření průřezu CF s několika kabely a většími průřezy vodičů.

Kabel měřicího systému nyní i pro SIEMENS SINAMICS V90 ...

chainflex CF211 pro Siemens V90 v balicích strojích s 36měsíční zárukou.

Robotický kabel s úhlem zkroucení až +/- 360°/m ...

Robotický kabel CFROBOT8-PLUS s otočením 360° na metr a 78měsíční zárukou.

Bezprecedentní záruka životnosti ...

chainflex CF99PLUS s 76měsíční zárukou a 100.000.000 ohybovými cykly.

Nový hybridní kabel CF280.UL.H401 ...

Hybridní kabel chainflex s 73měsíční zárukou, s odkrytými vodiči a pohledem na konec kabelu.

Nový hybridní kabel s vnějším pláštěm z PVC ...

Srovnání kabelů PVC a PUR se zárukou 77 měsíců.

Speciální řešení špičkových pohonných kabelů ...

Podmořský kabel chainflex CFSPecial s certifikací DNV a odkrytými vodiči.

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace