Změna jazyka :
Konzolové osy drylin® jsou vhodné pro mnoho polohovacích a nastavovacích úloh a vyznačují se vysokou provozní bezpečností a nízkou hmotností. Zvláště vhodné jsou aplikace ve svislé rovině. Pokud je pohon realizován prostřednictvím ozubeného hřebene, snižuje se hmotnost, která se pohybuje. Při úspoře energie puntco je přenos výkonu na ozubený hřeben až o 30 % výhodnější ve srovnání s vychylováním řemenem. Je také možné připojit uchopovače, odebírat a přesouvat díly.
Výhody na první pohled:


Konzolová osa Drylin® ZAW-1040 má trvale namontovanou pohonnou jednotku. Je bezmazná, lehká a vhodná pro velká zrychlení.

Pro lineární osy a manipulační systémy obecně nabízí igus® širokou škálu elektromotorů. Hybridní krokové motory nebo stejnosměrné motory se používají v pohonech vřeten, ozubených řemenů a ozubených kol. Elektromotory doplňují sortiment igus® v oblasti automatizace. Celé manipulační systémy tak lze konfigurovat v kombinaci s konzolovými osami a lineárními osami s ozubeným pohonem obecně.
Více informací

Vhodné základní modely | drylin® econ
Zde najdete cenově výhodné lineární moduly pro širokou škálu polohovacích úloh.

Montážní videa | drylin® drive technology
Potřebujete pomoci s instalací lineární osy? Naše videa vám ukáží, jak na to.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h