Změna jazyka :

Chraňte svou peněženku a životní prostředí s použitým robotem od společnosti igus. Roboty byly použity například na veletrzích nebo v našem zákaznickém testovacím prostoru. Všechny roboty jsou plně funkční. Skladové zásoby jsou průběžně aktualizovány, ale zboží již může být v tuto chvíli prodáno. Všechny nabídky proto platí pouze do vyprodání zásob. Upozorňujeme, že záruka je vyloučena a další prodej není povolen!
€4,704.80
2 726,35 € (cena se může lišit v závislosti na zemi)
Bez řídicího systému
zdarma
360 mm
až 60 sběrů/min.
2 kg
x4
11,317.72 €
7 922,41 € (cena se může lišit v závislosti na zemi)
Integrované řízení robotů igus
zdarma
7. osa se zdvihem 3000 mm
6 + 1
2 kg
x2
€9,181.76
6 427,23 € (cena se může lišit v závislosti na zemi)
včetně řízení robotů igus
zdarma
560 mm
IP45 stříkající voda
2 kg
1 kus

€6,699.48
4 689,64 € (cena se může lišit v závislosti na zemi)
včetně řízení robotů igus
zdarma
509 x 427,5 x 150 mm
3
25N
1 kus

€4,441.60
3 553,28 € (cena se může lišit v závislosti na zemi)
Bez řídicího systému
zdarma
400 x 750 x 150 mm
3
50 N
x4
€4,543.92
2 726,35 € (cena se může lišit v závislosti na zemi)
Bez řídicího systému
zdarma
500 x 500 x 200 mm
3
50 N
x3
€4,935.36
2 961,21 € (cena se může lišit v závislosti na zemi)
Bez řídicího systému
zdarma
360 mm
až 60 sběrů/min.
50 N
x3

€7,127.43
4 989,20 € (cena se může lišit v závislosti na zemi)
integrované řízení robotů igus
zdarma
600 mm
Snímač motoru
10N
1 kus
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h