Změna jazyka :

Kluzná ložiska se používají k zabránění přímého kontaktu, např. mezi hřídelí a pouzdrem, aby nedocházelo k jejich opotřebení. Většina ložisek musí být pravidelně mazána, aby správně fungovala. Kluzná ložiska iglidur nevyžadují žádné další mazivo, díky čemuž jsou bezúdržbová a představují nákladově efektivní alternativu k kovovým kluzným ložiskům. V našem internetovém obchodě s kluznými ložisky jsou k dispozici v různých provedeních a více než 10 000 velikostech. Díky materiálům iglidur speciálně vyvinutým společností igus je možné realizovat širokou škálu aplikací našich kluzných ložisek v různých průmyslových odvětvích. Mohou být vystaveny vysokým teplotám, chemikáliím nebo vysokým zatížením a jsou vhodné pro styk s potravinami.
Obchod s kluznými ložisky iglidur obsahuje náš kompletní katalogový sortiment. Uživatelé zde mohou také během několika sekund vypočítat ceny a dodací lhůty pro pouzdra na míru.

Pro průměry hřídelí Ø3 - Ø195 mm
Do obchodu
Pro průměry hřídelí Ø1,5 - Ø150 mm
Do obchodu
Pro axiální ložiskové uložení
Ø8 - Ø114 mm

Pro lineární vedení
Ø4 - Ø80 mm

Pro průchodky plechů
Ø8 - Ø25 mm

Pro šroubování
Ø10 - Ø35 mm

Naše bezúdržbová a nákladově efektivní plastová ložiska řeší problémy v celé řadě velmi rozmanitých odvětví. Patří mezi ně automobilový a potravinářský průmysl i lékařská technika. Naším nejdůležitějším cílem je vždy uvést vaše aplikace do pohybu pomocí našich ložisek. Bez jakékoli další údržby a mazání ložiskových míst. Najdeme také správná plastová ložiska pro vaši aplikaci.

Přehled technických informací a datových listů k našim materiálům iglidur najdete zde, kde si je můžete také stáhnout.
Více informací o materiálech iglidur
Vzhledem k aktuální diskusi o zákazu PTFE a PFAS jsme zde shrnuli všechny důležité informace o našich kluzných ložiscích. Najdete zde také seznam všech materiálů iglidur, které neobsahují PTFE nebo byly testovány na PFAS, které jsou považovány za kritické nebo zdraví škodlivé.

Kromě našeho rozsáhlého standardního sortimentu nabízíme také výrobky na míru podle vašich specifikací . Můžete si vybrat z různých výrobních procesů, takže vám vždy můžeme nabídnout to nejlepší řešení.

Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete zde. Zjistěte vše, co potřebujete vědět o našich kluzných ložiscích a materiálech.

Objevte naše nové produkty v oblasti ložiskové techniky. Dotazy zákazníků nás neustále staví před nové výzvy, které často vedou k vývoji nových produktů. Naším cílem je vždy nabídnout zákazníkům nejvýhodnější řešení a umožnit technický pokrok.

S našimi zprávami o pohyblivých plastech vám neunikne žádná novinka o společnosti igus a jejích produktech. Náš newsletter vás bude informovat o novinkách: nových produktech, zajímavých aplikacích, aktuálních laboratorních zprávách a mnohém dalším.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h