Technologie nahoru a náklady dolů - s vysoce výkonnými plasty igus

  • Dlouhá životnost
  • Není zapotřebí žádné další mazání
  • Až o 70 % lehčí než kovové produkty
  • Odolný vůči nečistotám, chemikáliím, korozi, teplu a chladu

„Potřebuji přesně pochopit, v čem je problém…“

Stefan Niermann
„Miluji řešení problémů. Opravdu mě potěší, když je výsledkem spokojenost jednoho z našich zákazníků. Toho lze samozřejmě úspěšně dosáhnout pouze tehdy, když se zákazníkem úzce spolupracuji. Aby bylo možné najít individuální řešení, potřebuji přesně pochopit, v čem je problém. Není výjimkou, že takováto individuální řešení vedou k inovacím, které nakonec zahrneme do naší katalogové produktové řady. Naši zákazníci se proto spoléhají na náš tým jako na hnací sílu v oblasti výzkumu a vývoje.“ Stefan Niermann, viceprezident a vedoucí oddělení lineární technologie drylin a levné automatizace

Stefan Niermann,

Viceprezident a vedoucí divize drylin lineární technologie & Levná automatizace

Ložisková a lineární technologie: bez mazání a s dlouhou životností

Ložisková a lineární technika igus ve srovnání s kovovými výrobky

Ložisková technologie igus je

  • Bez nutnosti mazání
  • Korozivzdorné
  • Světlo
  • snadno se nastavují a objednávají

Ložisková technologie igus vám umožní:

  • Snižte náklady až o 89,5 %
  • Přineste technické vylepšení
  • Výpočet životnosti
  • Individuálně promítané

Zásobování energií: spolehlivá kombinace řetězu a kabelu

Dodávky energie od společnosti igus ve srovnání s konkurenčními produkty

Systémy dodávky energie igus jsou

  • Snadno montované
  • Montáž s úsporou místa
  • Pokud požadujete tichý chod
  • Rychlé dodatečné vybavení pomocí jednotlivých kabelů
  • Robustní vůči větru, povětrnostním vlivům, nečistotám a chemikáliím

Systémy dodávky energie společnosti igus vám umožní

  • Ušetřete až 64,7 % nákladů
  • Ušetřete až 88 % času potřebného na montáž
  • Ušetřete až 48 % hmotnosti
  • Paralelní vedení energie, dat, vzduchu a médií
  • být započítáno do provozní životnosti a to se zárukou až 4 roky
Levná automatizace

Levná automatizace: modulární a cenově výhodné

3D tisk

3D tisk: odolný proti oděru a trvanlivý

Inteligentní plasty

smart plastics: digitálně propojené a inteligentní


Zpětná vazba uživatelů k našim produktům – vylepšujeme to, co funguje

Robustní kluzná ložiska pro kultivátory v oblasti zemědělství

Robustní kluzná ložiska pro kultivátory v oblasti zemědělství

Modulární dodávka energie pro vícevřetenové soustruhy

Modulární dodávka energie pro vícevřetenové soustruhy

Bezúdržbové manipulátory vyrobené 3D tiskem

Bezúdržbové manipulátory vyrobené 3D tiskem

Inteligentní plasty předcházejí poruchám v automobilovém průmyslu

Inteligentní plasty předcházejí poruchám v automobilovém průmyslu

Odborné informace a katalogy o produktech igus

Zpravodaj – podzim 2026

Novinky na podzim 2026

Katalogy výrobků

Katalogy výrobků

brožura motion plastics

Vše na první pohled

bílé knihy společnosti igus

Studie

Návody k montáži

Návody k montáži

Certifikáty a schválení

Certifikáty a schválení


Další informace o našich produktech

Velká zkušební laboratoř

Zkušební laboratoř

Virtuální veletrh IMPS

Virtuální veletrh IMPS

Trvalá udržitelnost

Trvalá udržitelnost

Mazání GO ZERO

Mazání GO ZERO

Výrobky igus bez PTFE

Doprava a dodací termíny

Doprava a dodací termíny

Ocenění pro výrobky společnosti igus

iF Design Award 2026

iF Design Award 2026

Německá cena za typ 2025

Vítěz Německé ceny za design 2025

Cena Red Dot typ Award 2025

Vítěz ceny Red Dot typ Award 2025

Good Design Award 2022

Good Design Award
Ocenění manus

Ocenění manus

ocenění vector® 2020

ocenění vector® 2020

Ocenění ROIBOT

Ocenění ROIBOT


Doplňky k našim produktům

Platformy & produktová řada

Rozšířená realita

Aplikace