Změna jazyka :
energetické řetězce jsou podrobeny zkouškám. A to jak při lineárních pohybech různých délek s dráhou pohybu až 240 metrů, tak při vertikálních, kruhových nebo torzních pohybech. K testování nosnosti energetických řetězů se používá 53 testovacích systémů, na kterých se paralelně provádí až 295 testů®. Výsledkem je 4 100 testů s 10 miliardami cyklů ročně. V různých laboratořích a zkušebnách se ročně vygeneruje milion sad naměřených dat. Ty proudí do elektronické databáze a tvoří základ pro další zlepšování kvality vyvíjených výrobků na jedné straně a představují ústřední bod kalkulátoru životnosti igus® na straně druhé.
Výsledky všech testů jsou samozřejmě zapracovány do nového a dalšího vývoje produktů igus®. Kromě toho však tvoří také základ rozsáhlé databáze, na níž je založen vlastní vyhledávač výrobků igus® a kalkulátor životnosti.
Chcete se vyhnout experimentování a před použitím aplikaci podrobit zkoušce materiálu? Nebo máte neobvyklou aplikaci, pro kterou je třeba najít vhodné řešení? Žádný problém. Vaši aplikaci otestujeme v naší zkušební laboratoři a s využitím našich odborných znalostí pro vás najdeme to nejlepší řešení igus®.
Více informací
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h