Změna jazyka :
Zlepšete techniku, snižte náklady: Zjednodušujeme i ty nejobtížnější dodávky energie.
Ať už se jedná o přestavbu nebo novou instalaci - řešení na míru nemusí být drahé. Díky více než 20 letům zkušeností v projektové činnosti a více než 1 000 projektům ročně můžeme čerpat z široké škály modulů a snadno z nich odvodit řešení na míru. Vždy se zaměřujeme na to, abychom se vyhnuli takzvanému over-engineeringu. Vždy vyvíjíme dokonalé technické řešení za nejlepší cenu. S montážním a servisním servisem a zárukou na míru na vyžádání.

Nový developerský projekt nebo projekt přestavby - podpoříme vás na stavbě
Ať už pracujete na prvotním návrhu nebo modernizujete stávající systém, specialisté společnosti igus® vám poskytnou podporu na místě nebo na dálku. Náš cíl: Tech up, snížení nákladů. Je to naše práce. Návrh obdržíte zdarma.

Fáze projektu a cenové nabídky
Pokud jste s návrhem spokojeni, projdeme s vámi další podrobnosti. Probereme všechny potřebné součásti řešení: příslušenství a služby. Na tomto základě připravíme nabídku za pevnou cenu.

Fáze projektu
Náš projektový tým vytvoří podrobné výkresy se všemi komponenty a rozhraními. Po jejich schválení začnou práce v našem výrobním závodě o rozloze 32 000 m². Energetický zdroj je smontován se všemi komponenty a přídavnými díly připravenými k připojení a dokonalé montáži a připraven k expedici, včetně dokumentace.

Dodávka a instalace
Předmontovaný zdroj energie je nyní dodán na místo instalace. Zde jej mohou instalovat vaši montéři, volitelně s dozorcem igus®. Alternativně může instalaci a uvedení do provozu provést také instalační služba igus®. Více informací o našich poprodejních službách najdete zde.

Od simulátoru řízení v roce 1992 přes světový rekord v dráze energetického řetězu v české hnědouhelné elektrárně v roce 2007 až po vysokorychlostní poloměr zpětného ohybu u vícevřetenového soustruhu v roce 2020:

Projekty našich zákazníků
Náš e-chain® se již mnoho let úspěšně používá v ocelárnách, čistírnách odpadních vod, přístavních jeřábech, dopravníkové technice a mnoha dalších odvětvích.

Standardní moduly ze skladu
Nabízíme řadu standardizovaných modulů pro lineární, rotační nebo vertikální pohyby, které můžeme rychle přizpůsobit vaší aplikaci.

Záruka služby &
Podporujeme vás od počátečního plánování a návrhu až po dodávku, instalaci a údržbu kabelového nosného systému na místě instalace. Se systémovou zárukou.

Proč e-chain®?
Zvyšte životnost svých kabelů, zkraťte prostoje a prodlužte životnost. Existuje mnoho důvodů, proč je energetický řetěz vhodným systémem pro vedení kabelů pro vaše aplikace.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h