Kuličková hnízda

Křehké nebo těžké předměty lze pomocí kuličkových hnízd přesunout bez velké námahy. Pomocí kuličkových hnízd xiros® od igus® lze snadno nést zátěže až do 1 470 N , takže ty nejtěžší předměty lze transportovat v libovolném směru. Náš materiál xirodur® se vyznačuje abrazivzdorností a dlouhou provozní životností. Naše kuličkové hnízdo jsou k dispozici s průměrem kuliček: 5, 8, 12, 15, 22 a 30 mm. Kromě plastových řešení nabízíme také kuličkové hnízdo s přepravními kuličkami z nerezové oceli.

Počet produktů: 0
Bohužel v současné době nejsou v této kategorii k dispozici žádné produkty. Potřebujete podporu nebo řešení na míru? LiveChat igus® Vám okamžitě pomůže! Nebo napište nám!

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace