Změna jazyka :
Dlouhé cesty z 1 000 metrů a více
Daten, Energie und Hydraulik auf langen Wegen sicher zu führen ist für Betreiber von Kläranlagen, Müllverbrennungsanlagen, Kranen, Kraftwerken oder auch Minen eine große Herausforderung. Denn schnelle Geschwindigkeiten sowie ein hohes Füllgewicht stellen oftmals Probleme für Energieführungen wie Motorleitungstrommeln, Stromschienen oder auch Festoonings dar. Energiekettensysteme von igus können auf Strecken von bis zu 1.000 Metern und mehr problemlos bei einer Geschwindigkeit von 10 m/s und einem Füllgewicht von 50 kg/m bewegt werden. Als Führung von hochflexiblen chainflex Leitungen und Schläuche lassen sich Energieketten bei langen Verfahrwegen durch Führungsrinnen und Einhausungen laufruhig und reibungsarm führen. Sowohl Indoor als auch Outdoor sind die Energiekettensysteme von igus bereits seit über 20 Jahren in mehr als 30.000 gleitenden langen Verfahrwegen erfolgreich im Einsatz. Das igus Projekt Engineering Team hilft Ihnen beim Aufmaß, der Auslegung, dem Projekt-Management, der Installation und der Inbetriebnahme vor Ort. Zur intelligenten Überwachung des Zustandes ihrer Anlage können mit dem Einsatz von igus isense Sensoren und Überwachungsmodulen der Abrieb der Energiekette, die Zug- und Schubkräfte sowie Beschleunigungen gemessen und damit ein Monitoring in Echtzeit ermöglicht werden.
Worauf Sie bei der Montage einer gleitenden Anwendung achten sollten. In diesem Montagehandbuch zeigen wir Ihnen, wie Sie selbst ein Energieführungssystem für lange Verfahwege richtig montieren und die Lebensdauer optimieren können.


Tušimice: Die längste Kunststoff-Energiekette der Welt mit 615 m Verfahrweg von igus® seit 2007 ohne Ausfall im Betrieb.
Bei langen Verfahrwegen zeigen e-ketten große Stärken
Energiekettensysteme statt Festooning, Motorleitungstrommeln und Stromschienen
chainflex® Leitungen für lange Verfahrwege
Weitere Systeme für lange Verfahrwege
igus® testet im hauseigenen Labor anwendungsbezogen für eine langlebige Enerrgieführung.
Versuch "lange Verfahrwege":Getestet wurde Rollen e-kette auf lange Verfahrwege bis zu 240 m und eine Verfahrgeschwindigkeit bis zu 8 m/s
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h