Změna jazyka :
Maximální životnost díky optimalizované konstrukci
Nový válečkový řetěz pro vysoké zatížení splňuje všechny požadavky, které se vztahují na kontejnerové jeřáby nové generace a další.
Stále delší vzdálenosti, vyšší dynamika, krátké zatěžovací cykly, nulové poruchy: To je ve zkratce to, co výrobci kontejnerových jeřábů pro přepravu lodí na břeh požadují od energetických řetězů na jeřábových mostech. Nový P4HD.56R tyto požadavky splňuje - s maximální hospodárností.
"Řetězy pro jeřáby®" další úroveň:
Chceme 15 let životnosti systémů elektronických řetězů - na každém jeřábu. To je náš vývojový cíl, který lze nalézt i ve specifikacích nové řady P4HD. Nové standardy v kontejnerové dopravě vyžadují od energetických řetězů používaných na jeřábech STS stále více. Specialista na kabelové nosiče igus® představuje novou generaci extrémně odolných profilových válečkových e-řetězů® - P4HD.56R - vyvinutou speciálně pro tyto nové výzvy.
| Díl č. | Vnitřní výška | Vnější výška | Vnitřní šířka | Vnější šířka | Poloměr ohybu |
|---|---|---|---|---|---|
| P4HD.56R | 56 mm | 84 mm | 187 - 300 mm | 269,5 - 382,5 | 250/300/350 mm |

K dispozici skladem

V nejnovějším stupni rozšíření válečků igus® e-chain® se opět výrazně zvyšuje životnost díky použití bezúdržbových tribopolymerních kluzných ložisek ve spojení článku e-chain. Nový systém P4HD lze volitelně vybavit inteligentními monitorovacími senzory. Ta při dosažení definované hranice opotřebení vyšlou signál do komunikačního modulu igus® i.Cee:plus, který slouží k plánování údržby válečkového řetězu s předstihem. Snímač je integrován do standardní boční části řetězu, což nevede k žádnému omezení využitelné vnitřní šířky.
Válečkový energetický řetězec je již zhruba 20 let osvědčeným zdrojem energie pro dlouhé cesty. Kromě úspěšné konstrukce, kterou se vyznačují všechny naše lineární energetické řetězy, jsou přidány válečky z nerezové oceli, které energetický řetěz povyšují na zdroj energie pro náročné aplikace. Protože se energetický řetěz valí a neklouže, pracuje tiše a s nízkými vibracemi. Opotřebení je výrazně nižší než u konstrukcí bez válečků a také výkon potřebný k pohybu je nižší až o 57 %.
Více informací

Naše systémy energetických řetězců prokázaly svou spolehlivost po celém světě v jeřábech typu loď-břeh, jeřábech pro manipulaci s volně loženým materiálem, jeřábech RTG, RMG, jeřábech Goliath, rozmetadlech a zakladačích. Jsou nenáročné na údržbu, robustní, odolné a tiché a jsou považovány za alternativu k přípojnicovým systémům, festonovým systémům a motorovým bubnům.

standardní program energetického řetězce
Obchod s více než 100 000 produkty.

konfigurátor energetického řetězce
Sestavte si systém energetického řetězce na míru v několika málo krocích.

Potenciál úspor
Objevte svůj potenciál úspor s energetickým řetězcem.

Recyklační program
energetický řetězec lze recyklovat místo vyhazování.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 16:00.
Online:
24h