Změna jazyka :

Po 15 letech je tento systém stále robustní a vzrušující a je ideální pro dlouhodobé používání. V Tušimicích v České republice se uhlí skladuje na dlouhé hromadě na okraji areálu elektrárny, která by teoreticky vystačila na týdenní tankování. Uhlí na hromadu automaticky ukládá zakladač "" . Aby bylo zajištěno jeho spolehlivé zásobování energií, daty a médii na dráze 615 m, rozhodla se Skupina ČEZ pro jeden z našich plastových energetických řetězců.
Uvnitř řetězů jsou vedeny různé kabely chainflex, které byly speciálně vyvinuty pro použití v energetických řetězcích. Kromě motorových a řídicích kabelů chainflex se pro přenos dat na dráze 615 m používá také optický kabel. "Sběrnicové kabely nepřicházejí pro tyto dlouhé vzdálenosti v úvahu, protože signál by nebyl dostatečně silný, informuje Frank Schlögel z". Kromě různých kabelů obsahuje řetěz také vodní hadici, kterou lze volitelně vyhřívat.
Od uvedení do provozu jsou energetické řetězové systémy v Tušimici také elektronicky monitorovány. Systém měří tahové a tlakové síly řetězů a v případě příliš vysokých sil, například v důsledku cizích předmětů v systému, dokáže systém vypnout. V posledních letech jsme tuto formu monitorování stavu „ "“" dále rozvinuli a nyní nabízíme našim zákazníkům širokou škálu volitelných modulů pro monitorování a prediktivní údržbu jako dodatečnou ochranu.
Osobne:
Pondelí až pátek od 7:00 do 20:00.
Sobota od 8:00 do 12:00.
Online:
24h