Rychlý a tichý válečkový řetěz s profilem energie
U systému "P4" se horní a dolní dráha energetického řetězu odvalují nad sebou s posunem. Díky tomu se tribologicky optimalizované plastové profilové válečky nepřevalují, ale odvalují se po souvislé široké ploše, což dále zvyšuje životnost energetického řetězu. Kromě toho je rozteč článků řetězu s válečky i bez nich stejná, takže energetický řetěz běží v poloměru obzvláště hladce a bez vibrací. Samotné válečky jsou pevně integrovány do bočních dílů. Na přání je systém k dispozici také s příčníkem Auto-Glide "Auto-Glide", který je šetrný ke kabelům, a se speciálním žlabovým systémem.
Deset metrů za sekundu
Tyto vlastnosti odpovídají vysokorychlostnímu lineárnímu podavači "" . Sascha Verch, odpovědný za mechanický design ve společnosti Schuler Automation: "Důraz je kladen na dynamiku. Zatímco u předchozích modelů byla rychlost a zrychlení při manipulaci s polotovary 6 m/s, resp. 16 m/s2 , nyní je to 10 m/s a 20 m/s2." Celkový pojezd systému je 10,5 m, délka energetického řetězu je 6,2 m. Při navrhování systému
Na základě předběžných testů bylo rozhodnuto o použití energetického řetězu "P4.56" (vnitřní výška 56 mm). Profilované válečky jsou vedeny přes speciálně navrženou desku v nepodepřené oblasti energetického řetězu. Tím se minimalizuje tvorba tepla, a tedy i opotřebení v důsledku vysokého
minimalizováno v důsledku vysokých dynamických hodnot a horní běh energetického řetězu je bezpečně veden.