Zlepšete energetickou účinnost s energetickým řetězem a kabelem igus®

Snížení spotřeby energie až o 57 % díky energeticky úsporným energetickým řetězům a kabelům.

10 tipů pro energetický řetězec šetrný k údržbě

"Na co bych měl brát zřetel při výběru e-řetězce®, pokud jde o údržbu?"

Úspora energie pomocí energetického řetězce

Energetická účinnost s energetickým řetězem a kabelem
Energetická účinnost s energetickým řetězem a kabelem

Energeticky úsporný řetězec

Válečkový energetický řetěz P4

  • Až o 57 % nižší výkon pohonu
  • Dlouhé jízdní vzdálenosti až 800 m
  • Dodatečné zatížení až 30 kg/m

Valivý pohyb místo klouzavého

Válečkové energetické řetězy
  • Až o 37 % nižší výkon pohonu
  • Jízdní vzdálenost více než 400 metrů
  • Dodatečné zatížení až 50 kg/m

Menší energetický řetězec

E4.1 energetický řetězec
  • Až o 17 % nižší výkon pohonu
  • Menší rozměry, stabilnější a lehčí
  • Jízdní vzdálenost přes 200 m

Energeticky úsporný kabel chainflex®

Ovládací kabel CF9

Ovládací kabel CF9
  • Až o 17 % nižší výkon pohonu
  • Pro nejvyšší zatížení
  • Vnější plášť z TPE

motorový kabel CF34.UL.D

  • Až o 17 % nižší výkon pohonu
  • Pro velmi vysoké zatížení
  • Vnější plášť z TPE

Servokabel CF270.UL.D

  • Až o 17 % nižší výkon pohonu
  • Pro střední zatížení
  • PUR-plášť

Proč se vyplatí spoléhat na energetický řetězec od společnosti igus®

Testovací laboratoř pro energetické řetězy
Záruka na energetické řetězy

Mohlo by vás také zajímat

Kabely chainflex
Doplňující informace
energetický řetězec Tech up a snížení nákladů

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace