Robustní energetické řetězy a kabely pro technologie těžby a hromadné manipulace

Vhodné produkty pro systémy manipulace s volně loženým materiálem

Série e-chain P4.1

e-chain® P4.1

  • Cestování na vzdálenost až 800 m a více
  • Vysoká hmotnost náplně až 30 kg/m
  • Možnost rychlosti až 10 m/s
  • Delší životnost díky bezúdržbovým tribopolymerním kluzným ložiskům.
Řetězy e-chain®, řada 4040RHD/5050RHD

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • Jízdní vzdálenosti až 1000 m a více
  • Zatížení kabelu až 50 kg/m
  • Možnost rychlosti až 6 m/s
  • Různé typy válečků pro optimální přizpůsobení aplikace
Systém i.Sense EC.P

nepřetržité sledování stavu

  • Průběžné měření tahové a přítlačné síly pomocí speciálního senzoru
  • Při překročení síly je systém signalizován a v případě potřeby vypnut, aby se zabránilo následným škodám.
Systémy dodávky energie připravené na připojení

Dodávky energie připravené k připojení

  • Optimalizace nákupu: jeden systém, jedno číslo dílu
  • Úspora času: o 95 % kratší doba montáže
  • Zkrácení doby montáže: méně prostojů stroje
Ocelový vodicí žlab

Ocelový vodicí žlab

  • Pro dlouhé jízdní vzdálenosti
  • Velmi stabilní a robustní
  • Pro extrémní zatížení
Rotující dodávka energie

rotační zdroj energie

  • úhel otáčení 540° (v jedné rovině)
  • úhel otáčení 900° a více s variantou modulu Multi Rotation Module.
  • Rychlost otáčení až 360°/s
Silový kabel CFCRANE

motorový kabel CFCRANE

  • Pro nejvyšší napětí a výkony
  • nehořlavý
  • odolnost proti UV záření
  • odolnost proti olejům
Optický kabel CFLG.LB

Optický kabel CFLG.LB

  • Pro nejvyšší zatížení při 5 x d
  • Posuvné aplikace (horizontální) 400 m a více
  • Odolný proti UV záření, s vnějším pláštěm z TPE
Pneumatická hadice

pneumatická hadice

  • odolné proti oděru
  • odolná proti olejům
  • odolná vůči chladicí kapalině
  • Bezhalogenová

Úspěšné příběhy

Systém řetězu e-chain v oblasti technologie pro sypké zboží v Indii

Energetické řetězce při venkovním skladování oxidu hlinitého

Dopravníkový systém ve venkovním skladu závodu na výrobu oxidu hlinitého

Světový rekord s 670 m

Systém řetězu e-chain v oblasti technologie pro sypké zboží v Indii

Rypadlo na hnědé uhlí

Systém řetězu e-chain v elektrárně na hnědé uhlí v Tušimicích

Vykladač lodí

Lodní vykladač

manipulace se sypkým materiálem v taconitovém dole

Taconitový důl

Zakladač & Recyklace

Přerovnávací manipulátory

Inženýrské služby

Schůzka technického týmu

instalační služba

Montážní služba

Dlouhé cestovní vzdálenosti

Řetěz e-chain se žlabem

Poradenské služby

Rád zodpovím vaše otázky osobne

Preprava a konzultace